Dane techniczne
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Odległość reflektora Sde
  • 200 … 1000 mm
Obszar ustawienia reflektora (zakres pracy)
  • ± 2,5 % Sde
Obszar ustawienia reflektora (zakres graniczny)
  • ± 5 % Sde
Powtarzalność
  • 3 mm
Dryf temperaturowy
  • < 2 % Sde
Power-up drift
  • Compensated after 15 min.
Czas odpowiedzi ton
  • < 50 ms
Czas zwolnienia toff
  • < 50 ms
Częstotliwość wiązki dźwiękowej
  • 220 kHz
Metoda programowania
  • qTeach
Wspomaganie ustawienia
  • Light indicator flashing
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Alignment measuring axis
  • < 2°
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 30 VDC
Current consumption typ.
  • 35 mA
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 3,5 VDC
Tętnienia szczątkowe
  • < 10 % Vs
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Plastic (ASA, PMMA)
Szerokość / średnica
  • 18 mm
Wysokość
  • 45 mm
Głębokość
  • 32 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +65 °C
Storage temperature
  • -40 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Schematy
Typical sonic cone profile

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZUSDF-USS.S500
Sonic beam deflector for sensors U500

Nr artykułu: 11111163

  • Sonic beam deflector for ultrasonic sensors
Mounting accessories
11099942
Sensofix O500/U500

Nr artykułu: 11099942

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
11092246
Mounting bracket O500/U500 (L design)

Nr artykułu: 11092246

  • Material: Steel
11111164
Mounting bracket O500/U500 - Retrofit for sensors series 30

Nr artykułu: 11111164

  • Material: Steel

Na szczyt