Dane techniczne
Mounting type
  • Flush
Typ specjalny
  • Vehicle
Nominal sensing distance Sn
  • 4 mm
Hysteresis
  • 3 … 10 % z Sr
Sygnalizacja wyjścia
  • LED red
Approvals/certificates
  • EN 60947-5-2:2007, Sec 8.6
  • EN 13309:2010 1) 3)
  • EN ISO 14982:2009 1) 2)
  • ISO 13766:2006 1)
Switching frequency
  • 2 kHz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 7 … 48 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 10 mA
Obwód wyjściowy
  • NPN normalnie otwarty (NO)
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Prąd wyjściowy
  • < 200 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Off-Highway Electromagnetic immunity
  • ISO 11452-4: 200mA
  • ISO 11452-2: 100V/m
  • Based on UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.8 (no ECE type approval available)
Off-Highway Emission
  • EN 55011
  • Based on UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.5, 6.6 (no ECE type approval available)
Conducted inteference
  • ISO 7637-2, ISO 16750-2, details see section "Test pulses"
Typ
  • Cylindrical threaded
Material (sensing face)
  • PBT
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 55 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Tightening torque max.
  • 15 Nm (A: 10,5 Nm, B: 10,5 Nm)
Temperatura pracy
  • -40 … +85 °C
Stopień ochrony
  • IP 68 (sensing face/sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (sensing face)

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Schematy
Test pulse

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Correction factors for different mounting situations (approx.)
Mounting instructions

Akcesoria
Mounting accessories
10151720
Sensofix series 12 round

Nr artykułu: 10151720

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

Na szczyt