Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Enkoder z pierścieniem magnetycznym do zastosowań przemysłowych

EB200E / MIR10 / ITDx9

  • Enkodery inkrementalne o średnicy wału do 140 mm
  • Niewielka głębokość zabudowy < 12 mm dzięki skanowaniu radialnemu
  • Elastyczność integracji 
  • Łatwo uzyskiwana redundancja
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder de anéis magnéticos para aplicações de serviço pesado

MHGE / MHGP / MIR3000F / MHAP

  • Encoders incrementais e absolutos de até 3 m de diâmetro de eixo
  • Altas tolerâncias de montagem de até 3 mm
  • Transmissão segura em linhas muito longas
  • Atendem às altas exigências EMC e são imunes às correntes de ondas
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoders magnéticos absolutos também para uso externo

EAM / MDFM / MDRM

  • Encoders absolutos Single-Turn e Multi-Turn para montagem na extremidade do eixo
  • Ideal para máquinas móveis ou aplicações ao ar livre
  • Todas as interfaces Fieldbus/Ethernet comuns para automação de fábrica
  • Fácil integração devido a projetos compactos
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de engrenagem

MHRM

  • Sensores Hall para detectar a velocidade e direção de rotação das engrenagens
  • Manutenção mínima graças à ausência de desgaste
  • Alta disponibilidade mesmo em ambientes sujos, úmidos ou oleosos
Aberto no seletor de produtos

Aplicações
 

Os encoders sem rolamentos já provaram sua eficácia em numerosas indústrias. Para os projetistas de centros de usinagem, turbinas eólicas, veículos móveis, elevadores ou máquinas têxteis, o princípio de escaneamento sem contato abre uma nova flexibilidade: são mais compactos, fáceis de integrar, independentes do diâmetro do eixo e, ao mesmo tempo, robustos contra influências externas severas. Eles podem ser integrados em lugares onde antes não era possível e liberam espaço para melhorias adicionais no projeto. Os custos totais desde o projeto até a manutenção são significativamente reduzidos. 


Suas vantagens
  • Baixo custo de desenvolvimento e fabricação
    • Devido aos diâmetros de eixo flexível de 6 mm a mais de 3 m, o
    • O encoder para o seu projeto e não o inverso
  • Projeto compacto da máquina
    • Baixa profundidade de instalação graças à leitura radial
    • Soluções com profundidade de instalação inferiores a 12 mm
    • Integração flexível através de fixação no lado A ou B
  • Operação contínua confiável, mesmo sob condições extremas
    • Detecção de forma magnética, sem contato e sem desgaste
    • Insensível à sujeira
    • Resistente à vibração e ao choque
  • A mais alta qualidade de sinal em alta velocidade através de magnetização precisa
    • Rodas polarizadas de alta precisão graças a muitos anos de experiência em magnetização
  • Classe de proteção IP permanentemente alta
    • Devido ao desenho sem suporte e à eletrônica totalmente encapsulada, classes de proteção IP elevadas podem ser realizadas de forma rentável
    • Mesmo em altas velocidades, o encoder permanece protegido da penetração de água e poeira
    • Mais robusto devido à eletrônica desacoplada das partes móveis
  • Imune às correntes do eixo
    • Particularmente, nos encoders em potentes motores elétricos, pode ocorrer flashovers de corrente no rolamento de esferas do encoder
    • A separação do cabeçote de leitura do eixo resolve este problema
  • Redundância é fácil de implementar
    • A digitalização redundante pode ser facilmente realizada com dois cabeçotes de leitura em uma roda de um pólo

Aplicações

Medição de ângulo e posição, assim como medição de velocidade

  • Feedback do motor
  • Máquinas têxteis
  • Máquinas de impressão
  • Instalação de elevadores
  • Turbinas eólicas
  • Usinas hidrelétricas
  • Acionamentos grandes (laminadoras, siderúrgicas)
  • Geradores
  • Acionamentos de Nacelle Propulsora (POD)
  • Sistemas de guindaste
  • Máquinas de papel

Destaques tecnológicos

O escaneamento magnético permite grandes distâncias entre o sistema de sensores e a escala dimensional (geralmente um anel magnético ou ímã central). Isto significa que eles podem ser estruturalmente separados um do outro e os rolamentos de esferas de precisão normalmente usados com encoders rotativos podem ser dispensados. As tolerâncias de montagem são relativamente altas. Isto oferece mais flexibilidade na construção e montagem. Ao mesmo tempo, a falta de rolamentos significa que não há desgaste convencional;
Isto torna os encoders imunes ao pó, sujeira ou fibras têxteis, imunes às correntes do eixo ou cargas dos rolamentos e robustos contra vibrações e choques.


Downloads
Brochures / Catalogs


Para o topo