• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Plage de vitesses de commutation
  • Sorties de commutation

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Range of switching speed

Switching outputs

Connection

Protection EN 60529

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Plage de vitesses de commutation Sorties de commutation
FS 90 Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Schaltdrehzahlbereich
  • 850...4500 U/min
Schaltausgänge
  • 1 output, speed control
Renseigner
HOG 86 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
POG 86 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 9 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 90 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner
HOG 10 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Renseigner
POG 10 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner
HOG 11 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Renseigner
POG 11 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner
TDP 0,09 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø85 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Renseigner
TDP 0,2 + FSL, TDPZ 0,2 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet