Oferta produktów
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

Czytnik tekstu (OCR/OCV) z funkcją odczytu kodów

ID510

  • Kontrola kodów 1D-/2D i tekstu na podstawie obrazu
  • Ulepszone algorytmy identyfikacji
  • Zintegrowane oświetlenie i optyka
  • TCP/UDP (Ethernet), PROFINET lub Ethernet/IP, cyfrowe I/O
Do produktu
VeriSens Application Suite

VeriSens Application Suite

  • Konfiguracja w 4 krokach
  • Konfigurowalny interfejs sieciowy
  • Tryb testowy offline
  • Bezpłatne pobieranie oprogramowania
  • Tutoriale wideo

Zakres świadczeń
Versatile text readers with code reading function – VeriSens ID series – Scope of performance

Obecnie na prawie wszystkich produktach spotykamy teksty służące do identyfikacji i oznaczania - od numerów partii, oznaczeń typu i numerów seryjnych po datę przydatności do spożycia (MHD). Muszą one być niezawodnie i szybko testowane w ramach stałego zapewniania jakości i pełnej identyfikowalności produktu.

W trakcie jednego przechwycenia obrazu, VeriSens Text Reader odczytuje tekst składający się z cyfr, liter i znaków (OCR) i ocenia jakość wydruku (OCV) - i robi to bezpośrednio w procesie produkcyjnym, jeśli jest to wymagane. Oznacza to, że błędne wydruki spowodowane przez wilgotne lub statycznie naładowane powierzchnie, fałszywe wyzwalanie lub zużyty atrament są natychmiast wykrywane, co zmniejsza koszty dzięki odrzucaniu wadliwych produktów na wczesnym etapie. Dzięki intuicyjnemu pakietowi VeriSens Application Suite, możesz szybko i bezbłędnie skonfigurować Text Reader dla swojej aplikacji - nawet bez czasochłonnej nauki czcionek.

Ponadto, wszystkie czytniki VeriSens Text posiadają dodatkową funkcję odczytu kodów. Pozwala to na jednoczesne odczytywanie i sprawdzanie zwykłego tekstu, jak również kodów kreskowych (kody 1D, takie jak EAN/GTIN) i kodów matrycowych (kody 2D, takie jak DataMatrix). Modele ID510 ze zintegrowanym przemysłowym Ethernetem (PROFINET lub EtherNet/IP) umożliwiają również łatwą integrację w zakładzie. Opcjonalne wizualizacje i korekty zadań w produkcji są oferowane przez konfigurowalny interfejs internetowy, który może być również obsługiwany przez operatorów maszyn i systemów.


Korzyści dla użytkownika
  • Kontrola jakości na linii produkcyjnej oparta na obrazie i komunikacja w czasie rzeczywistym
    • 100% kontroli z prędkością do 4000 kontroli/minutę
    • Odczytywanie (OCR) i ocena (OCV) zwykłego tekstu (cyfry, litery i znaki)
    • Odczyt kodów kreskowych i matrycowych (EAN/GTIN, ECC200, GS1, QR, PDF417)
    • Ocena jakości kodu zgodnie z ISO/IEC 15416 i 15415 lub AIM DPM-1-2006
    • Wybrane modele z wbudowanym przemysłowym Ethernet (PROFINET lub EtherNet/IP)
  • Szybka i łatwa konfiguracja
    • Czytanie różnych czcionek bez wcześniejszego uczenia się (trening czcionek)
    • Zintegrowany klient FTP/SFTP do zapisywania obrazów na żywo i obrazów błędów w celu późniejszej analizy
    • VeriSens Application Suite z interfejsem webowym i symulatorami urządzeń
  • Wizualizacja i reparametryzacja w przeglądarce systemu sterowania maszyny
    • Konfigurowalny interfejs sieciowy
    • Kontrola oparta na obrazie umożliwia szybką zmianę produktu

Zastosowania

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt