Dane techniczne
Mounting type
  • Quasi-flush
Measuring distance Sd
  • 0 … 8 mm
Rozdzielczość
  • < 0,002 mm (stat.)
  • < 0,006 mm (dynam.)
Powtarzalność
  • 0,015 mm
Linearity error
  • ± 240 µm (S = 2 ... 6 mm)
  • ± 640 µm (S = 0 ... 8 mm)
Dryf temperaturowy
  • ± 2 % (Full Scale; 0 ... +60 °C)
  • ± 4 % (Full Scale; -10 ... +70 °C)
Response time (factory characteristic)
  • < 2 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 36 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 10 mA
Obwód wyjściowy
  • Wyjście analogowe napięciowe
Sygnał wyjściowy
  • 0 ... 10 VDC
Load resistance
  • > 4000 Ohm
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 18 mm
Housing length
  • 50 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Tightening torque max.
  • 40 Nm
Temperatura pracy
  • -10 … +70 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10151658
Sensofix series 18

Nr artykułu: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-M18.STANDARD
Mounting bracket series 18

Nr artykułu: 11172096

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SHORT
Mounting bracket short series 18 (L design)

Nr artykułu: 11171584

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.LONG
Mounting bracket long series 18 (L design)

Nr artykułu: 11172095

  • Material: Steel galvanized

Na szczyt