Aby móc optymalnie zaprojektować stronę i stale ją ulepszać, używamy plików cookies. Te pliki cookie gromadzą między innymi również dane dotyczące zachowań użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, usuń zaznaczenie tej opcji w polu „Statystyka i marketing” poniżej. W każdej chwili możesz nieformalnie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na ten temat i Twoich praw w związku z integracją plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
Higieniczne i wydajne procesy przy najwyższej jakości produktów - takie są wymagania przemysłu spożywczego. Wspieramy Państwa w stawianiu czoła tym wyzwaniom, za pomocą niezawodnych rozwiązań z zakresu czujników.
Nasze czujniki, opracowane na podstawie praktycznych zastosowań w przemyśle spożywczym, spełniają najwyższe wymagania w zakresie wytrzymałości, higieny, wibracji, temperatury i szczelności, umożliwiając niezawodną pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bezpieczeństwo, które się opłaca.
Inteligentne rozwiązania czujników zmniejszają złożoność i sprawiają, że systemy stają się bardziej elastyczne i szybsze. To przekonująca technologia, która już dziś spełnia wymagania cyfrowej przyszłości.
Precyzyjnie dopasowane czujniki pomagają w optymalnie zautomatyzowanym rozwiązywaniu zadań związanych z czyszczeniem. Dzięki temu oszczędza się czas, energię, środki czyszczące i wodę, nie zaniedbując przy tym bezpieczeństwa.
Technologia szybkiego pomiaru oraz bardzo dokładne czujniki, na które nie ma wpływu temperatura procesu, pomagają zoptymalizować zużycie energii i częstotliwość czyszczenia, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa produktu.
Niezawodne czujniki umożliwiają bezpieczne planowanie produkcji w oparciu o rzeczywistą dostępność materiału i pozwalają na całkowite opróżnienie zbiorników i silosów. Jakość produkcji wzrasta dzięki niezawodnej separacji partii.
Czujniki Baumer są certyfikowane zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi standardami konstrukcyjnymi i materiałowymi obowiązującymi w przemyśle spożywczym.
Procesy firmy Baumer są certyfikowane zgodnie z normą DIN ISO 9000.
Czujniki higieniczne są zaprojektowane, opracowane i zbudowane zgodnie z wytycznymi 3A oraz EHEDG.
Ciągłe testowanie, wynikające ze stosowania przez klientów, towarzyszy procesowi od fazy projektu do produkcji seryjnej.
Ochrona czujnika odgrywa kluczową rolę; wykracza ona poza wymagania IP 69 i jest sprawdzona zgodnie ze standardem proTect+
Przemyślane rozwiązania dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu
Wyższe wymagania klientów zwiększają złożoność produkcji żywności. Inteligentne rozwiązania czujnikowe pomogą sprostać tym wyzwaniom i przygotować procesy na przyszłość.
Elastyczne interfejsy upraszczają przejście z komunikacji analogowej na cyfrową. Czujniki wyposażone w IO-Link Dual Channel obsługują transmisję sygnału zarówno analogowego, jak i cyfrowego. W rezultacie zalety IO-Link już mogą być wykorzystywane, podczas gdy transfer sygnału nadal odbywa się przez wyjście analogowe 4 20 mA.
Dodatkowe zalety cyfrowych danych z czujników:
Prosty montaż i uruchomienie
Dodatkowe dane dotyczące stanu czujników i wtórnych procesowych wartości pomiarowych
Dzięki dużej liczbie przyłączy procesowych integracja czujników procesowych Baumer nie wymaga dostosowania istniejącej konstrukcji instalacji. Baumer Connection Identifier (BCID) to wygodny i bezpieczny system doboru odpowiednich komponentów.