Funkcjonalność elektromagnetycznych czujników przepływu

Przepływomierze indukcyjne magnetyczne oparte są na zasadzie indukcji. Dowiedz się więcej o budowie i działaniu czujników przepływu.

Montaż elektromagnetycznych czujników przepływu

Aby uzyskać wysoką dokładność pomiaru, podczas instalacji i montażu przepływomierzy należy wziąć pod uwagę pewne aspekty, takie jak uziemienie. W sekcji know-how dowiesz się szczegółowo, na co musisz zwrócić uwagę.

Calibration at the factory – no subsequent calibration required

Kalibracja fabryczna - nie jest wymagana ponowna kalibracja

Wszystkie przepływomierze magnetyczno-indukcyjne są kalibrowane przed dostawą przez akredytowane laboratorium kalibracyjne zgodnie z normą ISO 17036 (certyfikat ACCREDIA LAT237) i nie wymagają kalibracji na miejscu. Świadectwo kalibracji otrzymają Państwo wraz z dostawą produktu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Oprogramowanie operacyjne Baumer Control Panel (BCP)

Czujnik przepływu jest konfigurowany za pomocą oprogramowania obsługowego i kontrolnego Baumer Control Panel (BCP). Oprogramowanie zapewnia przyjazny dla użytkownika i łatwy dostęp do wszystkich programowalnych funkcji przepływomierza. Do podłączenia urządzenia do komputera PC wymagany jest kabel mini-USB. Tutaj dowiesz się, na co należy zwrócić uwagę przed konfiguracją oprogramowania i jak jest ono zbudowane.

The selected altAttribute does not exist!

CombiView Display – wszystkie informacje w skrócie

Wyświetlacz serii CombiSeries zapewnia spójną obsługę i monitorowanie procesu w całej gamie produktów serii CombiSeries do pomiaru temperatury, ciśnienia, przewodności i przepływu. Wszystkie potrzebne informacje są wyświetlane w taki sposób, że można je uchwycić jednym rzutem oka - nawet z większej odległości. Wyświetlacz oferuje intuicyjną obsługę za pomocą ekranu dotykowego oraz dwa wyjścia przekaźnikowe do bezpośredniego sterowania procesem.

Wide selection of measuring tube linings

Prawidłowy dobór okładziny rury pomiarowej i materiału elektrody

Od wody pitnej po chemikalia - magnetyczno-indukcyjne czujniki przepływu Baumera oferują szeroki wybór wkładów rur pomiarowych dla każdego medium. Prawidłowy wybór optymalnego materiału zależy od medium, zawartości części stałych w medium i temperatury procesu 

Save resources thanks to highly accurate measurements

Oszczędność zasobów dzięki precyzyjnemu pomiarowi z maksymalną długoterminową stabilnością

Dzięki precyzyjnym pomiarom procesów równoważenia, mieszania i dozowania oszczędza się zasoby, ponieważ można je zoptymalizować i kontrolować z najwyższą precyzją. Odpady mediów są w ten sposób zredukowane do minimum. Wykonane na zamówienie, bezrdzeniowe cewki powietrzne pokrywające całą długość rury pomiarowej zapewniają długotrwałe stabilne, niewrażliwe na temperaturę pole magnetyczne, co zapewnia stabilne i wiarygodne wyniki pomiarów z dokładnością do 0,2% 

No energy loss thanks to a continuous measuring tube

Brak strat energii dzięki nieprzerywanej rurze pomiarowej

Magnetyczne indukcyjne czujniki przepływu PF75 zapewniają brak strat ciśnienia w układzie z wysoką dokładnością przy użyciu ciągłej rury pomiarowej bez przewężeń i elementów wewnętrznych. Dzięki temu uzyskuje się optymalną wydajność pompy bez strat energii w systemie. Specjalna konstrukcja cewki elektromagnetycznej zapewnia wysoką dokładność bez konieczności zmniejszania średnicy rurki miernika w celu zwiększenia prędkości przepływu.

Magnetyczny indukcyjny pomiar przepływu

PF55S i CombiFlow PF75H/S

  • Wydajny Monitorowanie objętościowego strumienia powietrza
  • Dane wyjściowe prędkości przepływu i temperatury medium
  • Opcjonalnie z wyświetlaczem dla łatwego monitorowania procesu nawet z odległości

Zalety:

  • Dokładność 0,2%, niezależna od ciśnienia, lepkości, temperatury medium i gęstości
  • Bezpieczne pomiary w różnych mediach: od wody do chemikaliów, a nawet cieczy zawierających ciała stałe
  • Dostępna wersja higieniczna i przemysłowa
  • Niezależnie od kierunku przepływu
  • Nie wymaga konserwacji - brak ruchomych części
  • Brak strat ciśnienia i energii
Flow sensors – Flow sensors for measuring the flow rate – Calorimetric flow measurement

Kalorymetryczny pomiar przepływu

FlexFlow PF20H/S

  • Efektywny Monitorowanie natężenia przepływu
  • Wyjście temperatury mediów
  • Interfejs IO-Link

Zalety:

  • Uniwersalne zastosowanie dla cieczy wodnych, niezależnie od lepkości i przewodności medium
  • Szybki montaż niezależnie od kierunku i położenia
  • Dostępna wersja higieniczna i przemysłowa
  • Nadaje się do szczególnie małych przepływów od 10 cm/s
  • Nie wymaga konserwacji - brak ruchomych części
  • Niskie straty ciśnienia i energii

Na szczyt