Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...36 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤30 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit
  • ≤ 1 s nach Einschalten
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Messbereich
  • 0...360° (Neigungssenor)
  • ±6 g (Beschleunigungssensor, 3-achsig)
  • ±125°/s (Gyroskop, 3-achsig)
Auflösung
  • 0,01 ° (einstellbar, Default: 0,1°)
Dynamische Genauigkeit typ.
  • ±0,5° (siehe allgemeine Hinweise)
Statische Genauigkeit typ.
  • ±0,3° (+25 °C)
Temperaturkoeffizient
  • Typ. ≤± 0,01 °/K (Nullstellung)
Abtastrate
  • 100 Hz
Grenzfrequenz
  • 1...30 Hz / Tiefpass-Filter bis 6. Ordnung (einstellbar, Gyroskop auch Bandpass)
Load Dump Schutz
  • ISO 16750-2 für 12 V/24 V Systeme
  • Impuls 5b (Testkriterium A)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
  • ISO 11452-2:2004*
  • ISO 7637-2:2004*
  • ISO 10605:2008 + Amd 1:2014 (CD ±8 kV / AD ±15 kV)
  • * Schärfegrad basierend auf ECE R10 (Rev. 5)
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
  • CISPR 25:2008 (30...1000 MHz)
  • ISO 7637-2:2004*
  • * Schärfegrad basierend auf ECE R10 (Rev. 5)
Zulassung
  • CE
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x H x L
  • 77 x 62 x 27 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 67
  • IP 68
  • IP 69K (ISO 20653)
Werkstoff
  • Gehäuse: Polyamid (glasfaserverstärkt), Aluminium beschichtet
Korrosionsschutz
  • EN 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Temperaturwechsel
  • EN 60068-2-14, -40…+85 °C, 5 Zyklen
Masse ca.
  • 134 g
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig

Downloads
Datenblatt
Softwarehandbuch
Broschüren / Kataloge
Konformitätserklärungen
Software
3D CAD / CAE

Zubehör
Stecker und Kabel
Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 2 m Kabel

Artikelnr.: 11046264

  • Kabeldose M12, 5-polig, gerade
Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 5 m Kabel

Artikelnr.: 11046266

  • Kabeldose M12, 5-polig, gerade

Nach oben