Teaser-Metal-Steel-0285-Schlingenheber-600x338.jpg

Il y a de multiples opérations de positionnement dans le train de laminoir, comme l'orientation des matrices de refoulement ou le positionnement des cisailles.  La mesure précise de la vitesse dans le dévidoir est essentielle à un enroulement et déroulement régulier de longues tôles. Le codeur PMG10 est conçu pour les charges importantes qui ont une influence sur le releveur de boucles.

Retour de vitesse et de position dans les redresseurs à rouleaux

Pour les redresseurs à rouleaux, un retour de vitesse précis est crucial pour le bon déroulement des longues feuilles de métal. Un retour de vitesse fiable permet de synchroniser et d’harmoniser les vitesses de chaque rouleau. De plus, la géométrie constante du produit nécessite un contrôle de la position précis des rouleaux de pliage.

Retour de position des pinces

Pendant le redressement, les pinces contrôlent la quantité de déformation exercée sur la tôle entre les rouleaux. Elles empêchent l’excès de matière de s'accumuler devant le rouleau et contribuent ainsi de manière significative à la stabilité du processus. Le faible angle de mesure inférieur à 90 ° entraîne l'exposition des roulements à billes à une charge unilatérale >. Les roulements du codeur PMG10 sont particulièrement adaptés pour supporter un tel effort de charge et offrent en outre un graissage spécialisé qui supporte toutes les températures dans la plage donnée. La résistance extrême aux chocs et aux vibrations assure des capacités de longue durée de vie et une durabilité dans les environnements difficiles.

Products

Downloads

Brochures / Catalogs
To the top