• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Dimensions W x H x L
  • Display
  • Tensione operativa
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Alimentation

Repositionnement

Présélection

Immagine Nome del prodotto Dimensions W x H x L Display Tensione operativa Interface
NE210 Dimensions W x H x L
  • 48 x 48 x 108 mm
Display
  • LED
Tensione operativa
  • 85...265 VAC (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
NE216 Dimensions W x H x L
  • 48 x 48 x 100 mm
Display
  • LED
Tensione operativa
  • 85...265 VAC (50/60 Hz)
  • 12...30 VDC
Interface
  • RS485

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto