• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages

Filtrare per caratteristiche

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Impulsions/Périodes par tour

Raccordement

Etage de sortie

Protection EN 60529

Certificat

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Output stages
HOGS 100 S Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
EExOG 9 S Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 2048
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
POGS 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 720 … 5000
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
HOGS 100 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Pulses/waves per revolution
  • 720 … 5000
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
HOGS 151 Grandezza (flangia)
  • ø168 mm
Tipo di albero
  • ø60...70 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
OGS 71 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
HOGS 71 Grandezza (flangia)
  • ø60 mm
Tipo di albero
  • ø12...14 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Output stages
  • SinCos 1 Vpp

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto