• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Dimensions
  • Tipo di albero
  • Operation / keypad
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Axe creux

Points par tour

Interface

Immagine Nome del prodotto Dimensions Tipo di albero Operation / keypad Interface
NM170 Dimensions
  • 56 x 106 x 84 mm
Tipo di albero
  • ø20 mm (through hollow shaft)
  • ø25 mm (through hollow shaft)
Interface
  • CANopen®
NM172 Dimensions
  • 56 x 106 x 84 mm
Tipo di albero
  • ø20 mm (through hollow shaft)
  • ø25 mm (through hollow shaft)
Operation / keypad
  • Membrane with two keys
Interface
  • CANopen®
NM174 Dimensions
  • 56 x 106 x 84 mm
Tipo di albero
  • ø20 mm (through hollow shaft)
  • ø25 mm (through hollow shaft)
Operation / keypad
  • Membrane with two keys
Interface
  • CANopen®

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto