Oferta produktów
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

Dla niecertyfikowanych standardowych enkoderów i czujników

GMM230S

Wejścia:

  • 2x enkoder SinCos
  • 2x enkoder inkrementalny RS422
  • 2x enkoder inkrementalny HTL / PNP, przełącznik zbliżeniowy lub sygnały sterujące
  • Seria GMM230 dodatkowo z wyjściem rozgałęźnym SinCos i RS422
Do produktu
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

Dla enkoderów SinCos z certyfikatem SIL

GMM240S

Wejścia:

  • 1x enkoder SinCos (SIL3/PLe)
  • 2x sygnały sterujące HTL / PNP
  • Seria GMM240S dodatkowo z wyjściem rozgałęźnym SinCos i RS422
Do produktu
Display and operator unit – Display and handheld device

Wyświetlacz i jednostka sterująca

GMI230S

  • Prosta parametryzacja czujników prędkości GMM2xxS
  • Ekran dotykowy z intuicyjną nawigacją po menu
  • Wyświetlacz OLED
  • Edycja, zapisywanie i ładowanie parametrów
Do produktu
PC configuration software

Oprogramowanie do parametryzacji

GMM

  • Prosta parametryzacja czujników prędkości GMM2xxS
  • Intuicyjne menu
  • Edycja, zapisywanie i ładowanie parametrów

Korzyści dla użytkownika
  • Wspiera certyfikację Twojego zastosowania
    • Czujnik ruchu SIL3 z certyfikatem EN 61508 i EN 62061 oraz z certyfikatem PLe wg EN ISO 13849-1 Nr kat. 3
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne przy użyciu standardowych komponentów
    • Zastosowanie standardowych enkoderów i przełączników zbliżeniowych, komponentów standardowych w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
  • Efektywna realizacja różnorodnych funkcji bezpieczeństwa
    • Bezpieczna analiza sygnałów SinCos, HTL, RS422 z enkoderów inkrementalnych, jak również sygnałów HTL / PNP, np. z przełączników zbliżeniowych
  • Prosta integracja z istniejącymi systemami   
    • Wykorzystanie istniejących czujników, doposażenie w kilka dodatkowych czujników, podłączenie czujnika ruchu do istniejących obwodów bezpieczeństwa
  • Proste okablowanie
    • Zintegrowany rozdzielacz sygnałów do przekazywania sygnałów wejściowych do sterownika i przetwornicy częstotliwości, szybkie wewnętrzne przetwarzanie sygnałów prędkości obrotowej na wartości analogowe
  • Szybkie uruchomienie, prosta parametryzacja i diagnostyka
    • Dioda LED stanu, odłączana jednostka sterująca GMI230S z ekranem dotykowym z wyświetlaczem tekstowym, oprogramowanie do parametryzacji na PC OS6  z intuicyjną instrukcją obsługi

Zastosowania

Automatyka przemysłowa wymaga często monitorowania wartości granicznych związanych z prędkością, takich jak prędkość maksymalna, prędkość minimalna, zatrzymanie lub kierunek obrotów. Czujniki prędkości Baumer są stosowane w przypadku podwyższonych kryteriów bezpieczeństwa i niezawodności systemu. Szczególnie tam, gdzie wymagane są najwyższe wymagania w zakresie ochrony człowieka i maszyny, bezpieczne czujniki prędkości, bezruchu i kierunku obrotów serii GMM z podwójnym certyfikatem zgodnie z DIN 61508 i ISO 13849 oferują maksymalne bezpieczeństwo.

Czujniki prędkości SIL3/PLd są stosowane do realizacji funkcji bezpieczeństwa, np. w zakresie:

  • Napędy
  • Huty stali i walcownie
  • Dźwigi i urządzenia podnoszące
  • Ropa naftowa i gaz ziemny
  • Górnictwo
  • Elektrownie wiatrowe
  • Sceny teatralne
  • Wirówki
  • Systemy transportowe i przenośnikowe
  • Systemy przenoszenia
  • Pojazdy bez kierowców
  • Maszyny do dozowania i napełniania
  • Cięcie, wykrawanie i prasowanie
  • Wrzeciona wysokiej częstotliwości
  • Maszyny farmaceutyczne
  • Piły
  • wszystkie zastosowania, w których operator porusza się w strefie zagrożenia

다운로드
Brochures / Catalogs

맨 위로