• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

Filtruj według atrybutów

Grandezza (flangia)

Solid shaft

Plage de vitesses de commutation

Sorties de commutation

Connection

Protection EN 60529

Certificat

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs
ES 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 200...5000 rpm
Switching outputs
  • 3 outputs, speed control
Dowiadywać się
Relay modul ES 93 R

Nr artykułu: 11054943

Dowiadywać się
GMM230S
Dowiadywać się
GMM240S
Dowiadywać się
Display and programming unit GMI230S for GMM2xxS motion monitors

Nr artykułu: 11180618

Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt