Dane techniczne
Voltage supply
  • 10...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Consumption w/o load
  • ≤100 mA (24 VDC)
Interface
  • EtherNet/IP
Function
  • Multiturn
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Total resolution
  • ≤ 31 bit
Absolute accuracy
  • ±0,01 ° (ST 18 bit / MT 13 bit)
  • ±0,025 ° (ST 13 bit / MT 16 bit)
Sensing method
  • Optical
Interference immunity
  • EN 61000-6-2
Emitted interference
  • EN 61000-6-4
Status indicator
  • 4x LED integrated in housing
Approval
  • UL approval / E63076
Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Flange
  • Clamping flange
Protection EN 60529
  • IP 54
  • IP 65
  • IP 67
Operating speed
  • ≤10000 giri/min (meccanico)
  • ≤6000 giri/min (elelttrico)
Starting acceleration
  • ≤1000 U/s²
Starting torque
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65/IP 67)
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
Rotor moment of inertia
  • 20 gcm²
Admitted shaft load
  • ≤20 N axial
  • ≤40 N radial
Material
  • Housing: zinc diecast
  • Flange: aluminium
Operating temperature
  • -40...+85 °C (see general informations)
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Resistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibration ±0.75 mm - 10-58 Hz 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Shock 100 g, 2 ms
Weight approx.
  • 500 g
Connection
  • Flange connector 3 x M12

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Software Manual
Certificates / approvals
Software
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings

Zubehör
Mounting accessories
Mounting solid shaft encoders – Eccentric fixing, single (Z 119.006) Eccentric fixing, single (Z 119.006)

Artikelnr.: 10117669

  • For encoders with suitable groove
Selbstfurchende Erdungsschraube (Z 119.100) Selbstfurchende Erdungsschraube (Z 119.100)

Artikelnr.: 11177167

  • Selbstfurchende Erdungsschraube
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141133

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
Stecker und Kabel
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 5 m Kabel (Z 185.E05) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 1 m Kabel (Z 185.E01) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 2 m Kabel (Z 185.E02) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 10 m Kabel (Z 185.E10) Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-codiert, 5 m Kabel (Z 185.E05)

Artikelnr.: 11034355

  • Kabelstecker M12, 4-polig, für EtherNet-Drehgeber
  • Mit geschirmten Kabel
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Schutzart IP 67
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, gerade, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S01) Kabelstecker M12, 4-polig, gerade, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S01)

Artikelnr.: 11174046

  • Für Kabeldurchmesser 4...8 mm
  • Konfektionierbarer Stecker
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, abgewinkelt, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S02) Kabelstecker M12, 4-polig, abgewinkelt, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S02)

Artikelnr.: 11174047

  • Für Kabeldurchmesser 4...8 mm
  • Konfektionierbarer Stecker
Kabel / Stecker – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05) – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10) Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05)

Artikelnr.: 11034356

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
Kabel / Stecker – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05) – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10) Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10)

Artikelnr.: 11212237

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

Nach oben