Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • ams (CMOSIS) CMV8000
Mono/Farbe
  • Farbe
Farbfilter
  • RGB Bayer Mosaic
Sensor Typ
  • 4/3″ CMOS
Shutter Typ
  • Global shutter
Auflösung
  • 3360 × 2496 px
Pixelgrösse
  • 5.5 × 5.5 µm
Belichtungszeit
  • 0,04 … 1000 ms
Datenqualität (EMVA 1288 typical)
Dark Noise
  • 12,88 e-
Saturation Capacity
  • 9378 e-
Dynamikbereich
  • 56,9 dB
Signal-Rausch-Verhältnis
  • 39,7 dB
Quanteneffizienz
  • 34,7 % @ 465 nm
  • 34,7 % @ 536 nm
  • 34,2 % @ 631 nm
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 3360 × 2496 px, max. 29 fps
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode)
  • Full Frame, 3360 × 2496 px, max. 61 fps
Pixelformate
  • BayerGB8
  • BayerGB12
  • BayerGB12 Packed
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 12 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle
  • Raw Bayer
Kamerafunktionen
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger Delay
  • 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen
Sequencer
  • Automatisierte Bildserienaufnahme unter Anwendung verschiedener Parametersätze
Sequencer Parameter
  • Belichtungszeit
  • Verstärkungsfaktor
  • Ausgang
  • ROI Offset x
  • ROI Offset y
Digitaleingänge
  • 1 Eingang
Digitalausgänge
  • 3 Ausgänge
Interner Bildspeicher
  • 512 MB
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Dual Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 2000 Mbits/sec, Steckverbinder: 2 x 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar
Prozessschnittstelle
  • M8 / 8 pins
Spannungsversorgung
  • via M8 / 8 pins
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • M58-Mount (F-Mount, M42, C-Mount via Adapter)
Breite
  • 60 mm
Höhe
  • 60 mm
Tiefe
  • 54,25 mm
Gewicht
  • ≤ 290 g (M58-Mount)
Material
  • Gehäuse: Aluminium
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 24 V (externe Stromversorgung)
  • 36 … 57 V (Power over Ethernet)
Leistungsaufnahme
  • ca. 7,2 W @ 24 VDC
  • ca. 7,2 W @ 48 VDC (PoE)
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 128 kB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +66 °C @ T = Messpunkt
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • EAC
  • BIS-CRS (R-41207004)

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zusatzinformationen
Application Notes
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software

Software
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Masszeichnung

Akcesoria
Stromversorgung
Stromversorgung – Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int. – Z-Kit zur Stromversorgung VEXG int. Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.

Nr artykułu: 11122415

  • Universelles Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Stecker für EU, US, UK, AU, KR
  • Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX-, PX- und VCXG-Kameras, Länge 5,0 m
Starter Kit
Starter Kits – LXGxx Starter Kit LXGxx Starter Kit

Nr artykułu: 11122416

  • Dual Port GigE PCIe x4 Interface Board mit PoE Support
  • GigE Kabel 3,0 m (2 Stück)
  • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
  • Kamera nicht enthalten
PCIe/Adapter
PCIe / Adapter – PCIe Ethernet Server Adapter I210 PCIe Ethernet Server Adapter I210

Nr artykułu: 11137188

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x1 (single lane)
  • Server Adapter
  • Single GigE Port
  • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
PCIe / Adapter – ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2 ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Nr artykułu: 11168452

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x2 (dual lane)
  • Server Adapter
  • Dual GigE Port
PCIe / Adapter – ZVA-PCIe-1672E-AE ZVA-PCIe-1672E-AE

Nr artykułu: 11168453

  • Gigabit Ethernet Interfacekarte
  • PCIe x4 (quad lane)
  • Dual GigE Port
  • Hinweis: 4-Lane PCI Express Steckplatz erforderlich
Objektivzubehör
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / C-Mount Adapter M58 / C-Mount

Nr artykułu: 11115198

  • Adapter M58 / C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / F-Mount Adapter M58 / F-Mount

Nr artykułu: 11117852

  • Adapter M58 / F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)

Nr artykułu: 11127232

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)

Nr artykułu: 11137781

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)

Nr artykułu: 11115200

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)

Nr artykułu: 11204598

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Objektive / Objektivzubehör – Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm) Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)

Nr artykułu: 11209260

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Objektiv
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6 ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6

Nr artykułu: 11201893

  • Linos Objektiv
  • 40 mm
  • F 5.6
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0.094 m
  • mit Fixierschraube für Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-YFL3528 ZVL-FL-YFL3528

Nr artykułu: 11201890

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 45 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-YFL5028 ZVL-FL-YFL5028

Nr artykułu: 11014685

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 45 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF2528-F ZVL-LSF2528-F

Nr artykułu: 11201894

  • Myutron Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF3528-F ZVL-LSF3528-F

Nr artykułu: 11201895

  • Myutron Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF5028-F ZVL-LSF5028-F

Nr artykułu: 11201896

  • Myutron Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF10528-F ZVL-LSF10528-F

Nr artykułu: 11201897

  • Myutron Objektiv
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF20035-F ZVL-LSF20035-F

Nr artykułu: 11201898

  • Myutron Objektiv
  • 200 mm
  • F 3.5-32
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42 ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42

Nr artykułu: 11209330

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 21 mm
  • F 2,8-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42

Nr artykułu: 11209332

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,4-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42

Nr artykułu: 11209333

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,0-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42

Nr artykułu: 11209319

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,0-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,45 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42

Nr artykułu: 11209334

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 85 mm
  • F 2,4-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,8 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF2528-U58 ZVL-LSF2528-U58

Nr artykułu: 11205384

  • Myutron Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF3528-U58 ZVL-LSF3528-U58

Nr artykułu: 11205385

  • Myutron Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF5028-U58 ZVL-LSF5028-U58

Nr artykułu: 11205386

  • Myutron Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF10528-U58 ZVL-LSF10528-U58

Nr artykułu: 11205387

  • Myutron Objektiv
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LSF20035-U58 ZVL-LSF20035-U58

Nr artykułu: 11205388

  • Myutron Objektiv
  • 200 mm
  • F 3.5-32
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Netzwerkkomponenten
Netzwerkkomponenten – GigE Power Switch GigE Power Switch

Nr artykułu: 11008795

  • GigE Switch
  • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
  • 4x 1000base-T
  • Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
Kabel
Kabel – Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m

Nr artykułu: 10170048

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 3,0 m
Cables – Cable GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Cable GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Cable GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Cable GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Cable GigE RJ45/RJ45, 6,0 m

Nr artykułu: 10141719

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT7
  • length 6,0 m
Cables – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain

Nr artykułu: 11150185

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 5,0 m
Cables – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Nr artykułu: 11150302

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 10,0 m
Cables – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain

Nr artykułu: 11150186

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 15,0 m
Cables – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain

Nr artykułu: 11150188

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 20,0 m
Cables – Z-ESG 32FP0500G – Z-ESG 32FP1000G Z-ESG 32FP0500G
Shielded cable 8 wires, female connector, 5,0 m

Nr artykułu: 11118810

  • shielded process interface cable
  • M8/8-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • length 5,0 m
Cables – Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Nr artykułu: 11173256

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT5e
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • suitable for cable carrier and torsion applications
  • length 10,0 m
Cables – Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2

Nr artykułu: 11173257

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT5e
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • suitable for cable carrier and torsion applications
  • length 20,0 m
Cables – Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2

Nr artykułu: 11173258

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT5e
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • suitable for cable carrier and torsion applications
  • length 30,0 m
Cables – Z-ESW 31FH0500 Z-ESW 31FH0500
90° Cable 8 wires, 5,0 m

Nr artykułu: 11105262

  • process interface cable
  • 90° angled M8/8-pin female connector to open wires
  • length 5,0 m
  • alternative article: CAM8.A8-11232605
Mountings and heat sinks
Mountings / Heat sinks – Mounting Adapter Type B (Tripod) Mounting Adapter Type B (Tripod)

Nr artykułu: 11003060

  • camera mounting adapter for TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX and SX/HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • stable bottom and tripod mounting
Mountings / Heat sinks – Mounting Adapter Type C Mounting Adapter Type C

Nr artykułu: 11053252

  • camera mounting adapter for TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LX and HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • stable sidewise mounting
Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type A Heat Sink Type A

Nr artykułu: 11037580

  • heat sink for TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX and HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm
Mountings / Heat sinks – Mounting Adapter Type H Mounting Adapter Type H

Nr artykułu: 11191852

  • camera mounting adapter for cameras of the CX, LX and QX series incl. screw (hexagon socket)
  • rotatable mounting
Mountings / Heat sinks – Mounting Adapter Type I Mounting Adapter Type I

Nr artykułu: 11191850

  • laser mounting adapter for Z-Lasers ZM18 lasers
  • rotatable mounting
Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type B Heat Sink Type B

Nr artykułu: 11114702

  • heat sink for TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX and HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • 50 mm x 50 mm x 40 mm

Na szczyt