Portfolio dei prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di distanza laser standard

O300,O500/ OT300,OT500/ FADx14

  • Buone prestazioni di misura all-round
  • Distanze di misura fino a 2500 mm 
  • Scostamento di linearità fino al 5% MR
  • Interfaccia digitale: IO-Link
Selezione prodotti disponibile
Performance laser distance sensors – Optical distance sensors

Sensori di distanza laser prestazionali

OM20 / OM30

  • Prestazioni di misura best-in-class su svariate superfici
  • Distanze di misura fino a 550 mm
  • Scostamento di linearità fino al  +/- 0,08% MR
  • Frequenza di misurazione fino a 5 kHz
  • Interfaccia digitale: IO-Link o RS485
Selezione prodotti disponibile
High-performance laser distance sensors – Highest precision at the closest ranges – Reproducibility of long-distance measurements

Sensori di distanza laser ad alte prestazioni

OM70-P/L

  • Misurazioni estremamente affidabili anche su superfici complesse
  • Distanze di misura fino a 1700 mm
  • Scostamento di linearità fino a +/- 0,06 %
  • Frequenza di misurazione fino a 2,5 kHz
  • Interfaccia seriale RS485 o Ethernet con OPC UA, PROFINET, Modbus, UDP Streaming, EtherNet/IP
Selezione prodotti disponibile

Punti di forza

Branże i obszary zastosowań


Filmy

Technologia

Pliki do pobrania
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt