Oferta produktów
Miniature sensors up to 120 mm

Czujniki miniaturowe do 120 mm

OM20-P

  • Odległości pomiarowe od 16 do 120 mm
  • Odchylenie liniowości do 0,08% MR
  • Prędkość pomiaru do 5 kHz
  • Warianty z punktową wiązką laserową
  • Klasa lasera 1
  • Prosta integracja przez IO-Link lub RS485
Otwórz w selektorze produktów
Miniature sensors up to 550 mm

Czujniki miniaturowe do 550 mm

OM30-P/L

  • Odległości pomiarowe od 50 do 550 mm
  • Odchylenie liniowości do 0,08% MR
  • Prędkość pomiaru do 5 kHz
  • Warianty Laser-Point & Warianty Laser-Line
  • Klasa lasera 2
  • Łatwa integracja z IO-Link
Otwórz w selektorze produktów

Zalety

Przewodnik wyboru OM20/30
Odpowiedni miniaturowy czujnik optyczny dla indywidualnych wymagań
The selected altAttribute does not exist!

Znajdź odpowiedni laserowy czujnik odległości Performance w zaledwie 2 krokach :

1) Definiowanie zakresu pomiarowego 
Aby uzyskać najwyższą precyzję, zakres pomiarowy powinien być jak najmniejszy.
2) Określanie kształtu wiązki 
Aby zwiększyć stabilność mierzonej wartości, zaleca się stosowanie kształtu wiązki liniowej. Stosowanie czujnika punktowego jest korzystne do pomiaru najmniejszych obiektów lub skoków.


Technologia

Pliki do pobrania


Nach oben