• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Dimensions
  • Shaft type
  • Operation / keypad
  • Interface

Filtruj według atrybutów

Hollow shaft

Steps per turn

Interface

Obraz Nazwa produktu Dimensions Shaft type Operation / keypad Interface
NM170 Dimensions
  • 56 x 106 x 84 mm
Shaft type
  • ø20 mm (through hollow shaft)
  • ø25 mm (through hollow shaft)
Interface
  • CANopen®
Dowiadywać się
NM172 Dimensions
  • 56 x 106 x 84 mm
Shaft type
  • ø20 mm (through hollow shaft)
  • ø25 mm (through hollow shaft)
Operation / keypad
  • Membrane with two keys
Interface
  • CANopen®
Dowiadywać się
NM174 Dimensions
  • 56 x 106 x 84 mm
Shaft type
  • ø20 mm (through hollow shaft)
  • ø25 mm (through hollow shaft)
Operation / keypad
  • Membrane with two keys
Interface
  • CANopen®
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt