Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
El hardware de última generación y las interfaces estándar reducen el esfuerzo de integración y garantizan altas velocidades de reloj de hasta 40000 códigos/hora.
El controlador de iluminación integrado y las cuatro salidas de alimentación para el control directo de hasta cuatro luces externas reducen los costes del sistema.
Solución de seguridad farmacéutica para la transmisión de imágenes mediante la asignación temporal inequívoca de la resolución de imágenes a la imagen (trigger ID).
Los accesorios de las carcasas de hasta IP 69K o las superficies anodizadas duras facilitan la limpieza en las exigentes aplicaciones en los sectores de Alimentación y bebidas y Farmacia.
Fácil integración en el software de aplicación a través del moderno y potente software de API de Baumer para la evaluación e integración de la cámara.
Solución de software Track & Trace en el Grupo Baumer a través de QualiVision.