Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 9...30 VDC
Corrente operativa
  • ≤300 mA
Inputs
  • HTL, TTL
Input signals
  • K1, K2, K0 + inverted
  • Err + inverted
Outputs
  • Fiber1, Fiber2
Start time
  • <500 ms
Wave length
  • ~820 nm
Transmission length
  • ≤1500 m
Dati tecnici - progettazione meccanica
Dimensions W x H x L
  • 122 x 81 x 220 mm
Classe di protezione EN 60529
  • IP 66/IP 67
Ambient temperature
  • -40...+85 °C
Peso ca.
  • 300 g
Allacciamento
  • 1x cable gland M16x1.5
  • 1x cable gland M20x1.5
  • 1x cable gland M32x1.5
  • Screw terminal connector
  • 2x ST connector
Housing type
  • Mounting on standard rails according to EN 50022
Materiale
  • Alloggiamento: lega pressofusa di alluminio

Scaricare
Operating Manual
Declaration of conformity

In alto