2024-07-11
Baumer rozszerza swoje bogate portfolio produktów do zadań związanych z pozycjonowaniem o kolejny innowacyjny enkoder fieldbus. EN580C imponuje pod względem technicznym wysoką wydajnością, która jest typowa dla enkoderów Baumer, oraz prostą integracją. Dla użytkowników szczególnie interesująca jest gwaran-towana długoterminowa dostępność optycznego enkodera wieloobrotowego. Jako niezawodny partner, Baumer oferuje operatorom maszyn i systemów bezpieczeństwo planowania w przypadku wymiany.
Enkoder fieldbus na przyszłościowej platformie technologicznej
Wraz z EN580C użytkownicy zyskują nowoczesną wydajność opartą na sprawdzonych systemach fieldbus. Wynika to z faktu, że kompatybilny wstecz EN580C jest najnowocześniejszy pod względem technologicznym i oferuje wiele przyjaznych dla użytkownika funkcji:
• Maksymalna dokładność do 0,01°
• Wygodna parametryzacja specyficzna dla aplikacji (funkcja przekładni, dynamiczne mapowanie PDO)
• Wydajna integracja dzięki elastycznemu okablowaniu z osłoną magistrali fieldbus
• Proste uruchamianie dzięki przełącznikowi adresu (identyfikator węzła, szybkość transmisji)
Dzięki temu EN580C jest niezawodnym rozwiązaniem do wymiany starych enkoderów fieldbus na przyszłościowy, wysokowydajny wariant. Podczas konserwacji stary enkoder fieldbus można szybko i łatwo wymienić na nowy model Baumer i uruchomić. Oprócz zastosowania w istniejących systemach EN580C nadaje się również do nowych projektów z protokołami fieldbus.
Idealne obszary zastosowań nowego enkodera fieldbus obejmują automatyzację fabryki, budowę maszyn i urządzeń oraz intralogistykę.
EN580C jest dostępny od teraz.
Więcej informacji: www.baumer.com/l/fieldbus-encoder-en580c
Baumer przedstawia innowacyjny enkoder fieldbus EN580C
Image