Szybciej, wyżej, dalej. My, ludzie, zawsze dążymy do osiągania coraz to bardziej niezwykłych osiągnięć. Wiele możemy nauczyć się przy tym obserwując świat zwierząt. Jednak w przeciwieństwie do nas, cywilizowanych ludzi, zwierzętom chodzi głównie o samo przetrwanie. W ten sposób antylopa, która może biec najszybciej, jest mniej podatna na zjedzenie.
Porównywanie zwierząt z naszymi produktami: niemożliwe? My tak nie sądzimy i odważyliśmy się na takie porównanie.
Czy wiedzą Państwo, że krokodyle są również potocznie nazywane jaszczurkami pancernymi? Powodem tego jest zbroja z twardej łuski, która rozciąga się na cały tułów, ogon i kończyny oraz składa się z płytek kostnych leżących w skórze. Ta szorstka, przypominająca zbroję skóra nie tylko pokrywa całe ciało, ale także chroni krokodyla szczególnie solidnie w trudnych warunkach.
Wiele produktów firmy Baumer jest również wyjątkowo wytrzymałych i lepiej znosi wymagające warunki środowiskowe oraz obciążenia w długim okresie. Dotyczy to na przykład szczelności, odporności na temperaturę, wytrzymałości mechanicznej, wymagań higienicznych i wielu innych.
Najbardziej pracowitym zwierzęciem, które niezawodnie lata z kwiatka na kwiatek, jest pszczoła. Na dwóch antenkach pszczół znajduje się około 60 000 receptorów zapachu, które nie tylko pozwalają im rozpoznać zapach, ale także określić kierunek, z którego nadchodzi. Ich szczególny sposób wspólnego życia pomaga im, w przeciwieństwie do os czy trzmieli, przezimować jako cały rój w ulu.
Nasze produkty znane są również ze swojej niezawodności. Zapewniają reprodukowalne i powtarzalne wartości pomiarowe, sygnały przełączania i wyniki nawet w trudnych warunkach. Wpływy, takie jak materiał mierzonych obiektów, a także warunki otoczenia, takie jak światło czy temperatura, na wynik pomiaru są mniejsze.
Czy wiedzieli Państwo, że język kameleona może wywierać siłę pociągową o wartości około 0,4 Newtona i osiągnąć półtora raza długości kameleona? Język wysuwa się w ciągu jednej dziesiątej sekundy. Pomimo tej prędkości kameleon działa niezwykle precyzyjnie, dzięki czemu prawie żadna zdobycz nie może uciec.
Nasza precyzja jest również wyjątkowa. Posiadamy rozległą, dogłębną wiedzę z zakresu fizyki czujników, opanowujemy inteligentne przetwarzanie i przygotowywanie sygnałów z czujników, dostarczamy kamery do bardzo precyzyjnych zadań kontrolnych, optymalnie dostosowujemy nasze czujniki do zastosowań i zawsze zapewniamy wysoką jakość z najdokładniejszymi wartościami pomiarowymi.
Żadne zwierzę oprócz kolibra nie może latać w miejscu, czy w ogóle do tyłu. I żaden ptak nie jest mniejszy i lżejszy. Mimo swojej wielkości żaden kręgowiec też nie jest szybszy. Kolibry są więc absolutnymi rekordzistami. Czy wiedzą Państwo, że kolibry mogą osiągać prędkość 98 km/h podczas nurkowania godowego? To 385 długości ciała na sekundę. Sokół wędrowny osiąga tylko 200 długości ciała.
Nasze czujniki zawsze mogą konkurować z kolibrem. One również oferują wysoką wydajność przy kompaktowych wymiarach. Opanowaliśmy integrację wysokowydajnych funkcji w najmniejszej przestrzeni, dzięki czemu oferujemy doskonałą gęstość mocy, która umożliwia optymalne rozmieszczenie czujników w bardzo kompaktowych rozwiązaniach.
Ośmiornice zachwycają wrażliwością i inteligencją. Charakteryzuje je osiem ramion, czasem dziesięć, plus trzy serca i mózg, który znajduje się nie tylko w głowie, ale jest rozgałęziony do skrajnych kończyn. Mózg działa jak własny internet ciała. W sumie 500 milionów komórek nerwowych, z których dwie trzecie znajduje się w kończynach, sprawia, że te zwierzęta są zdumiewająco zwinne i dają im sporo inteligencji.
Nasze czujniki są również inteligentne. Ich konstrukcja i informacje pomocnicze oraz funkcje operacyjne ułatwiają ich integrację, instalację i montaż w konstrukcji systemu. Łatwe jest również ustawianie i parametryzacja obsługi oraz konserwacji.
W ławicach ryb nie ma hierarchii ani liderów. Roje organizują się same i wykazują inteligencję, która znacznie przekracza możliwości poszczególnych zwierząt. Na przykład szybciej znajdują pożywienie w roju lub mogą skuteczniej bronić się przed drapieżnikami. Połączenie jako rój jest ważne dla spójności grupy i działa jak niewidzialna gumka, która trzyma razem ryby.
Dzięki inteligentnemu cyfrowemu przetwarzaniu informacji nasze czujniki dostarczają optymalnie przygotowane wyniki pomiarów oraz dodatkowe informacje. Są łatwiejsze w obsłudze, konfiguracji i komunikacji za pośrednictwem standardowych interfejsów, które można łatwo ze sobą łączyć.