Oferta produktów
CleverLevel – Level measurement – LBFS – Level in universal operation

Pre-parameterized point level sensor

CleverLevel LBFS

  • For hygienic and industrial applications
  • Universal for liquids and bulk materials (DK > 1.5)
  • Pre-parameterized – manual media adjustment possible
  • Adjustable switching output (1)
  • 360° process visualization
     
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Point level sensor with automatic parameterization

CleverLevel PL20H/S

  • For hygienic and industrial applications
  • Universal for liquids and bulk materials (DK > 1.5)
  • Automatic parameterization with changing media and adherence 
  • Separately adjustable switching outputs with IO-Link (2), optional 4 ... 20 mA analog output
  • Multicolor, especially robust 360° process visualization –  KingCrown
Otwórz w selektorze produktów
CleverLevel – Level measurement – LFFS – PL50H – For high-temperature hygienic applications

Pre-parameterized point level sensor in field housing

CleverLevel LFFS

  • For hygienic applications
  • Universal for liquids and bulk materials (DK > 1.5)
  • Pre-parameterized – manual media adjustment possible
  • Adjustable switching output (1)
  • 360° process visualization
Do produktu
Oil level in mobile machines

Pre-parameterized point level sensor for mobile working machines

CFAK 22

  • For applications with oil
  • Designed for Reliability – Off-Highway
  • Easy integration via O-ring connection
  • Hermetically sealed housing
  • EMC: Emission/sensitivity based on UN/ECE R10 Rev. 5 ch. 6.8 (no ESA approval)
Do produktu

Zalety
Jeden czujnik do wszystkich mediów
CleverLevel level switch based on frequency sweep technology – Highlights

Przegląd funkcji
Większa elastyczność dzięki różnym wariantom wyzwalania

Niezależnie od medium i zadania pomiarowego w obszarze pomiaru poziomu granicznego – w naszym portfolio mamy zawsze odpowiednie rozwiązanie. 


Uniwersalne dla wszystkich mediów wykrywanie poziomu granicznego
– z Window-Trigger

Automatyczna parametryzacja przy zmiennych mediach i przywieraniu
– z Adaptive-Trigger
 

Elastyczne dostosowanie systemów do krótkotrwałych zmian zapotrzebowania jest coraz częstszym wyzwaniem w produkcji. Aby zapewnić tę elastyczność, potrzebna jest technologia z zakresu czujników, która sprosta tym wymaganiom. Czujnik poziomu granicznego PL20 z Adaptive-Trigger jest naszym rozwiązaniem:


Technologia

Pliki do pobrania
Raport techniczny i użytkowy / White Paper


Na szczyt