Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Szybkie i niezawodne kamery z najnowszymi czujnikami CMOS

Seria CX

  • Do 24 MP i 318 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, Pregius S, STARVIS i Polarsens, onsemi PYTHON
  • Czujniki typu global i rolling shutter
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • 29 × 29 mm, 36 × 36 mm, 40 × 40 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery CMOS o wysokiej rozdzielczości, szybkie i wytrzymałe

Seria LX

  • Do 65 MP i 1622 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON, ams CMV
  • Czujniki typu global shutter
  • GigE Vision, 10 GigE Vision, Camera Link
  • 60 × 60 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Swobodnie programowalne inteligentne kamery dla wydajnych zastosowań sztucznej inteligencji

Seria AX

  • Do 5 MP i 77 klatek na sekundę
  • Czujniki Sony global shutter
  • Moduły NVIDIA Jetson dla potrzeb sztucznej inteligencji
  • M12 Ethernet, RS232
  • 70 × 70 mm
Otwórz w selektorze produktów
High-speed cameras with internal memory – QX series – High-speed image processing with 12 megapixel and 335 fps – QX series: Catching what’s key with 8 GB internal image memory

Kamery high speed z pamięcią wewnętrzną

Seria QX

  • 12 MP i 335 klatek na sekundę
  • ams (CMOSIS)
  • Czujniki typu global shutter
  • 10 GigE Vision
  • 70 × 70 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Akcesoria do obudów o stopniu ochrony IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 do pracy w trudnych warunkach

Seria CX, seria LX

  • IP 65/67 dzięki opatentowanemu modułowemu systemowi rur z różną liczbą pierścieni pośrednich
  • Obudowa IP 65/67 zapobiega osadzaniu się zanieczyszczenia w przypadku zastoju cieczy
  • Obudowa IP 69K w wersji zmywalnej do zastosowań w obszarach narażonych na zachlapanie i kontakt z produktem
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery indywidualnie dobrane do specyfikacji klienta

  • Modyfikacja produktów standardowych
  • Elementy OEM do przetwarzania obrazu, indywidualnie dobrane do specyfikacji klienta
  • Moduły kamer Embedded Vision
  • Oprogramowanie i integracja systemu

Kamery przemysłowe

Wysoka częstotliwość odświeżania, doskonała jakość obrazu i łatwa integracja – to właśnie cechuje nasze kamery przemysłowe. Ich solidna konstrukcja przemysłowa stanowi podstawę dla długotrwałej, stabilnej i precyzyjnej oceny obrazu w Twoim zastosowaniu. Oferta obejmuje kamery matrycowe CMOS w wersji kolorowej i monochromatycznej o rozdzielczości do 65 megapikseli. Dzięki naszemu 25-letniemu doświadczeniu rozumiemy Państwa wymagania i zapewniamy optymalne doradztwo w zakresie rozwiązań dla Państwa zastosowania.


Korzyści dla użytkownika
  • Elastyczne rozwiązania aplikacyjne dla różnych branż
    • Różnorodne portfolio kamer CMOS o rozdzielczości do 65 megapikseli i częstotliwości odświeżania do 1622 klatek/s
  • Długotrwale stabilna i precyzyjna analiza obrazu
    • Wzornictwo przemysłowe: modele IP 67, szeroki zakres temperatur i napięć technologii automatyzacji
  • Elastyczna optymalizacja kosztów systemu
    • Kamery z bogatym wyposażeniem, przetwarzaniem obrazu i różnymi interfejsami
  • Szybkie i łatwe uruchomienie w przypadku platform Windows, Linux i bazujących na ARM
    • Kamery zgodne ze standardem z GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link i GenICam
  • Mozliwość nabycia i wsparcia technicznego na całym świecie
    • Spółki zależne Baumer, działające globalnie
  • Indywidualne elementy do przetwarzania obrazu dla zapewnienia optymalnych rozwiązań przetwarzania obrazu
    • Skontaktuj się z nami w sprawie niestandardowych kamer i elementów do przetwarzania obrazu

Zastosowania
  • Przetwarzanie obrazu w przemyśle
  • Kontrola opakowań i druku
  • Systemy pomiarowe i kontrolne
  • Technologia medyczna
  • Odnawialne źródła energii
  • Robotyka
  • Inteligentne systemy sterowania ruchem

Technologia
Przyszłościowe zastosowania: kamery przemysłowe Baumer z najnowszymi czujnikami CMOS

Dzięki zdecydowanemu rozwojowi w kierunku wyższych prędkości i niższego poziomu szumów czujniki CMOS zyskały miano przełomowych i zastąpiły czujniki CCD w wielu obszarach przemysłowego przetwarzania obrazu. Dzisiejsze czujniki CMOS oferują nie tylko wysoką rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę i niskie zużycie energii, ale także doskonały stosunek ceny do wydajności.

Aby Twoja aplikacja do przetwarzania obrazu była przyszłościowa, postaw na nasze wysokowydajne kamery przemysłowe z najnowszymi czujnikami CMOS:

  • Czujniki CMOS Sony Pregius global shutter o rozdzielczości do 12 megapikseli
    • IMX174, IMX249, IMX250, IMX252, IMX253, IMX255, IMX264, IMX265, IMX273, IMX287, IMX304, IMX420, IMX421, IMX425, IMX426
  • Czujniki CMOS Sony Pregius S global shutter o rozdzielczości do 24 megapikseli
    • IMX530, IMX535, IMX536, IMX537, IMX540, IMX541, IMX545, IMX546, IMX548
  • Czujniki CMOS Sony Polarsens global shutter o rozdzielczości 5 megapikseli
    • IMX250, IMX264
  • Czujniki CMOS Sony SenSWIR global shutter o rozdzielczości 1,3 megapikseli
    • IMX990, IMX991
  • Czujniki CMOS typu global shutter Gpixel o rozdzielczości do 65 megapikseli
    • GMAX3249, GMAX3265
  • ON Semiconductor PYTHON czujniki CMOS typu global shutter o rozdzielczości do 25 megapikseli
    • PYTHON1300, PYTHON2000, PYTHON5000, PYTHON 25K
  • Czujniki ams (CMOSIS) typu global shutter o rozdzielczości do 48 megapikseli
    • CMV2000, CMV4000, CMV8000, CMV12000, CMV20000, CMV50000
  • Czujniki CMOS Sony STARVIS rolling shutter o rozdzielczości do 20 megapikseli
    • IMX178, IMX183, IMX226, IMX290

Pliki do pobrania
Raport techniczny i użytkowy / White Paper


Na szczyt