Oferta produktów
Cameras with GigE interface – Cameras for demanding image processing tasks

Kamery do realizacji ambitnych zadań, związanych z przetwarzaniem obrazu

Seria CX (kamery VCX.I)

  • 1,3 - 24 MP i 94 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, STARVIS, onsemi PYTHON
  • GigE Vision
  • Zakres temperatur roboczych 0 °C - 65 °C
Otwórz w selektorze produktów
CX.I cameras – Cameras with more performance for demanding applications – Cameras with extended temperature range – Cameras with Precision Time Protocol (PTP)

Kamery z rozszerzonym zakresem temperatur

Seria CX (kamery VCX.I.XT)

  • 1,3 - 1,5 MP i 94 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, STARVIS, onsemi PYTHON
  • GigE Vision
  • Zakres temperatur roboczych -40 °C - 70 °C
Otwórz w selektorze produktów
CX.I cameras – Cameras with more performance for demanding applications – Cameras with extended temperature range – Cameras with Precision Time Protocol (PTP)

Kamery z PTP (Precision Time Protocol)

Seria CX (kamery VCX.I.PTP)

  • 3,2 – 5,1 MP i 39 klatek na sekundę
  • Sony Pregius
  • GigE Vision
  • Zakres temperatur roboczych 0 °C - 65 °C
  • Precision Time Protocol (PTP) do precyzyjnej synchronizacji czasu
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Akcesoria do obudów IP 65/67/69K dla kamer CX.I

Seria CX

  • Stopień ochrony IP 65/67 dzięki opatentowanemu modułowemu systemowi rur z różną liczbą pierścieni pośrednich
  • Obudowa IP 65/67 zapobiega osadzaniu się zanieczyszczenia w przypadku zastoju cieczy
  • Obudowa IP 69K w wersji zmywalnej do zastosowań w obszarach narażonych na zachlapanie i kontakt z produktem

Zalety
     

Efektywne kamery CX.I oferują dodatkowe możliwości i łączą w sobie przemyślaną konstrukcję z praktycznymi funkcjami. Pozwala to na rozwiązywanie aplikacji przy minimalnym wysiłku integracyjnym i trwałe obniżenie kosztów systemu. Solidna konstrukcja zapewnia długotrwale stabilną analizę obrazu, co pozwala ograniczyć czas przestojów.


Korzyści dla użytkownika
  • Szybka i efektywna integracja systemów przetwarzania obrazu dla każdej branży
    • Zintegrowany sterownik oświetlenia z regulacją jasności
    • 4 wyjścia mocy z maks. 120 W (maks. 48 V / 2,5 A)
    • Obudowa twardo anodyzowana
    • Akcesoria służące do uzyskania stopni ochrony IP 54, IP 65, IP 67 i IP 69K, poddane optymalizacji termicznej
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Długotrwale stabilna i precyzyjna analiza obrazu
    • Przemysłowa konstrukcja z zakresem temperatur roboczych -40 °C do 70 °C
    • Złącza M12 z kodowaniem X i PoE
    • Wibracje 10 g i wstrząsy 100 g
    • Optycznie izolowane wejścia i wyjścia z poziomami napięć typowych dla technologii automatyzacji
  • Oszczędność dzięki braku konieczności stosowania dodatkowych instalacji chłodniczych i grzewczych
    • Modele z rozszerzonym zakresem temperatur roboczych od -40 °C do 70 °C
  • Łatwa implementacja szybkich zastosowań lub wymagających dużej intensywności światła
    • Modele z krótkimi czasami naświetlania od 1 µs
  • Obrazowanie nieruchomych lub wolno poruszających się obiektów z wysoką rozdzielczością przy niskich kosztach
    • Najnowsze czujniki Sony STARVIS CMOS
    • Kompaktowa i prosta architektura pikseli o rozdzielczości do 20 MP
  • Niezawodne wykrywanie i analiza szybkich procesów
    • Do 1000 klatek/s z ROI (Region of Interest)
    • Wewnętrzna pamięć obrazów
    • Tryb burst 
  • Rejestrowanie sekwencji obrazów ze zmieniającymi się ustawieniami kamery z klatki na klatkę przy maksymalnej prędkości czujnika
    • Sekwencer zgodny z obowiązującymi standardami
    • Tryb burst i zintegrowana pamięć obrazów
  • Szybkie i łatwe uruchomienie w przypadku platform Windows, Linux i bazujących na ARM
    • Standardowa zgodność z GigE Vision i GenICam
    • Najwyższa kompatybilność ze standardami dostawców oprogramowania Third Party

Pliki do pobrania
Broszury / Katalogi
Raport techniczny i użytkowy / White Paper


Na szczyt