EN580C – Wieloobrotowy enkoder fieldbus z osłoną magistrali
Enkoder EN580C z magistralą Fieldbus to krok naprzód w automatyzacja fabryki: jego wysoka wydajność, efektywna integracja i długoterminowa dostępność zapewniają, że maszyny są przyszłościowe. Enkoder przemysłowy charakteryzuje się niezwykle wysoką precyzją wynoszącą 0,01° i umożliwia wygodną parametryzacja za pośrednictwem magistrali Fieldbus Profibus lub CANopen. Dzięki temu enkodery EN580C idealnie nadają się do wymagających zadań pozycjonowania w szerokim zakresie aplikacji automatyzacja fabrykiautomatyki.
Konstrukcja enkoderów wykorzystująca osłonę magistrali zapewnia elastyczne okablowanie bezpośrednio na miejscu. Zapewnia to wydajną integrację i zmniejsza koszty. Proste uruchamianie urządzeń jest obsługiwane przez istniejące przełączniki adresowe do ustawiania identyfikatora węzła i szybkości transmisji.
Dokładność pozycji kątowej do 0,01
Wygodna parametryzacja za pomocą magistrali Profibus lub CANopen
Elastyczne okablowanie z kablem do samodzielnego montażu lub wtyczką M12
Wał pełny, otwarty z jednej strony lub wał przelotowy
Absolutne enkodery przemysłowe z modułową osłoną magistrali