Aby móc optymalnie zaprojektować stronę i stale ją ulepszać, używamy plików cookies. Te pliki cookie gromadzą między innymi również dane dotyczące zachowań użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, usuń zaznaczenie tej opcji w polu „Statystyka i marketing” poniżej. W każdej chwili możesz nieformalnie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na ten temat i Twoich praw w związku z integracją plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
MESAX 70 multi-spot - the unique laser distance sensor for glossy and very coarse surfaces
MESAX 70 multi-spot
2015-12-02
The unique laser distance sensor for glossy and very coarse surfaces
MESAX multi-spot, the unique laser distance sensor for shiny and extreme coarse surfaces
Baumer presents an innovative and compact sensor for measurement of demanding surfaces. The new multi-spot MESAX laser distance sensor is immediately ready-to-use and provides accurate and repeatable measurement results, without elaborate conversion or external software.
The innovative multi-spot measuring principle from Baumer is based on the light section method. In the sensor, up to 600 measured values of an object are recorded and the distance is then calculated on the basis of intelligent analysis. The sensor takes up to 500 distance measurements per second at a resolution of up to 2 µm (0.008% of the measuring range), providing extremely stable measurement results even under varying ambient light conditions. This makes the MESAX multi-spot a unique solution in the field of optical laser distance measurement and the optimal tool for a variety of applications in testing and measurement. Example application fields are precise measurement of glossy objects in quality inspection or optimal positioning of grinding disks with extremely coarse surfaces.