Dane techniczne
Type
  • Measuring mode: edges, center, width, gap
Version
  • PosCon OXE7
Measuring range (width)
  • 75 … 125 mm
Measuring range (distance)
  • 150 … 250 mm
Measuring frequency
  • 125 … 500 Hz
Rozdzielczość
  • 30 … 50 µm
Powtarzalność
  • ± 10 µm
Smallest detectable object width
  • 1,5 mm
Smallest detectable gap
  • 2 mm
Smallest detectable step
  • 2 mm
Linearity error
  • ± 80 … 120 µm
Dryf temperaturowy
  • < 0,05 % measured value/K
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Output indicator
  • LED yellow / LED red
Light source
  • Pulsed red laser diode
Wave length
  • 656 nm
Laser class
  • 1
Optical peak power max.
  • 3 mW
Metoda programowania
  • Touch Display, RS485
Response time / release time
  • 4 … 16 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 15 … 28 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 150 mA
Obwód wyjściowy
  • Analog and RS 485
Sygnał wyjściowy
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Switching output
  • Push-pull
Output function
  • Out 1 / Alarm
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Baud rate
  • 115200, adjustable
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 26 mm
Wysokość
  • 74 mm
Głębokość
  • 55 mm
Typ
  • Rectangular, front view
Materiał obudowy
  • Aluminum
Front (optics)
  • Glass
Rodzaj przyłącza
  • Connector M12 8 pin
Weight
  • 130 g
Ambient light immunity
  • < 25 kLux
Temperatura pracy
  • -20 … +50 °C
Stopień ochrony
  • IP 67
Storage temperature
  • -25 … +75 °C
Vibration (sinusoidal)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 1.5 mm p-p at f = 10 - 57 Hz, 10 cycles per axis
  • 10 g at f = 58 - 2000 Hz, 10 cycles per axis
Shock (semi-sinusoidal)
  • IEC 60068-2-27:2009
  • 50 g / 11 ms resp. 100 g / 6 ms, 10 jolts per axis and direction
  • 100 g / 2 ms, 5000 jolts per axis and direction

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Pin assignment
Alignment of the laser line
Laser warning

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZPOWS-ALL.24V
Test unit for sensors

Nr artykułu: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Interchangeable plug-Type A, C, G and I
Mounting accessories
11120705
Mounting bracket X7 90° for PosCon and OM70, incl. accessories

Nr artykułu: 11120705

  • Fitting for PosCon and OM70
  • Mounting at an angle of 90° or 30°
  • Bracket and mounting hardware incl. Torx wrench
11126836
Mounting bracket X7 30° horizontal for PosCon and OM70, incl. accessories

Nr artykułu: 11126836

  • Fitting for PosCon and OM70
  • Mounting at an angle of 90° or 30°
  • Bracket and mounting hardware incl. Torx wrench
11126837
Mounting bracket X7 30° vertical for PosCon and OM70, incl. accessories

Nr artykułu: 11126837

  • Fitting for PosCon and OM70
  • Mounting at an angle of 90° or 30°
  • Bracket and mounting hardware incl. Torx wrench
Connectors and mating connectors
ESG 34FH0200G
Connector M12, 8 pin, straight, 2 m, shielded

Nr artykułu: 10127844

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 2 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESG 34FH0500G
Connector M12, 8 pin, straight, 5 m, shielded

Nr artykułu: 10129332

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 5 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESG 34FH1000G
Connector M12, 8 pin, straight, 10 m, shielded

Nr artykułu: 10129333

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 10 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESW 33FH0200G
Connector M12, 8 pin, angular, 2 m, shielded

Nr artykułu: 11053961

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 2 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESW 33FH0500G
Connector M12, 8 pin, angular, 5 m, shielded

Nr artykułu: 11053962

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 5 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESW 33FH1000G
Connector M12, 8 pin, angular, 10 m, shielded

Nr artykułu: 10170054

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 10 m
  • Shielded
  • Suitable for flexible cable carriers


Na szczyt