Caractéristiques techniques
Données générales
Type
  • Through beam sensor
Actual range Sb
  • 140 mm
Response time / release time
  • 0,1 … 1 ms
Type of head (fiber optic cable)
  • Cylindrical smooth (axial)
Szerokość / średnica (head)
  • 3 mm
Wysokość (head)
  • 17 mm
Matériau (tête)
  • Aluminium
Rayon de courbure
  • 7,5 mm (stat.)
  • 15 mm (dynam.)
Diamètre gaine extérieure
  • 2,5 mm
Matériau gaine extérieure
  • PVC
Section transversale fibres
  • 1 mm²
Matériau (fibres optiques)
  • Verre
Longueur (fibres optiques)
  • 250 mm
Température de fonctionnement
  • -25 … +70 °C

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins

Au sommet