Dane techniczne
Actual range Sb
  • 1400 mm
Sensing distance Tw
  • 230 mm
Light source
  • Pulsed infrared diode
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Alignment / soiled lens indicator
  • LED, flashing
Metoda programowania
  • Potentiometer, 20 turn
Wave length
  • 880 nm
Response time / release time
  • < 2,5 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 50 mA
Current consumption typ.
  • 33 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 2,5 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • NPN
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 30 mm
Wysokość
  • 66 mm
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • 0 … +65 °C
Stopień ochrony
  • IP 65

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Mounting accessories
11200030
Sensofix series 30

Nr artykułu: 11200030

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-M30.STANDARD
Mounting bracket series 30

Nr artykułu: 11199998

  • Material: Steel galvanized
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.LONG
Mounting bracket long series 30 (L design)

Nr artykułu: 11199999

  • Material: Steel galvanized
Lenses and components
10102757
Adapter series 30

Nr artykułu: 10102757

  • Material: POM
10106042
Adapter series 30 (angeled fiber optics)

Nr artykułu: 10106042

  • Material: POM
10102801
Cap nut glass cover for sensors series 30

Nr artykułu: 10102801

  • Material: Nickel-plated brass

Na szczyt