Dane techniczne
Version
  • Integrated alarm output
Actual range Sb (FSE 200C1002)
  • 320 mm
Sensing distance Tw (FUE 200C1003)
  • 90 mm
Light source
  • Pulsed red LED
Sygnalizacja świetlna
  • zielona LED
Alignment / soiled lens indicator
  • LED green, flashing
Output indicator
  • LED yellow
Metoda programowania
  • Teach-in
Wave length
  • 660 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • < 1 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 68 mA
Current consumption typ.
  • 50 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 1,8 VDC
Output function
  • Light / dark operate switchable
Obwód wyjściowy
  • PNP
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 22 mm
Wysokość
  • 33,2 mm
Głębokość
  • 60 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • PBT / PC
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +55 °C
Stopień ochrony
  • IP 65

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Mounting accessories
10125534
Mounting bracket for fiber optic sensors series 22

Nr artykułu: 10125534

  • Material: Steel
  • Delivered with every plastic fiber optic sensor series 22

Na szczyt