Dane techniczne
Actual range Sb (FSE 200C1002)
  • 1200 mm
Sensing distance Tw (FUE 200C1003)
  • 300 mm
Light source
  • Pulsed red LED
Sygnalizacja świetlna
  • 2 x 4-digit display
Output indicator
  • LED orange
Metoda programowania
  • Teach-in
Wave length
  • 660 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • 0,05 … 5 ms (adjustable)
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10,8 … 26,4 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 2,1 VDC
Output function
  • Light / dark operate switchable
Temp. enclenchement / déclenchement
  • 0,25 … 20000 ms
Min. output pulse length
  • 0,25 … 20000 ms
Obwód wyjściowy
  • NPN
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 10 mm
Wysokość
  • 33,8 mm
Głębokość
  • 70,2 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Polycarbonate/ABS
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • -20 … +55 °C
Stopień ochrony
  • IP 40

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Mounting accessories
10159806
Mounting bracket for fiber optic sensors series 60, 66, 67, 80

Nr artykułu: 10159806

  • Material: Steel
  • Must be ordered separately for series 66 and series 67sensors

Na szczyt