Dane techniczne
Version
  • High sensitivity
Actual range Sb (FSE 200C1002)
  • 440 mm
Sensing distance Tw (FUE 200C1003)
  • 120 mm
Light source
  • Pulsed red LED
Sygnalizacja świetlna
  • zielona LED
Alignment / soiled lens indicator
  • LED green, flashing
Output indicator
  • LED red
Metoda programowania
  • Potencjometr
Wave length
  • 680 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • < 0,5 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 35 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 1 VDC
Output function
  • Light / dark operate switchable
Off delay
  • 40 ms
Obwód wyjściowy
  • NPN
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 10 mm
Wysokość
  • 29,7 mm
Głębokość
  • 60 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Polycarbonate/ABS
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • -20 … +60 °C
Stopień ochrony
  • IP 40

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Na szczyt