Dane techniczne
Type
  • Diffuse contrast sensor
Version
  • Line beam
Light source
  • Pulsed red laser diode
Sensing distance Tw
  • 3 … 150 mm
Optimum operating distance
  • 35 … 45 mm
Powtarzalność
  • < 0,2 mm w ognisku lasera
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Sensitivity adjustment
  • Potentiometer, 5 turn
Laser class
  • 1
Distance to focus
  • 40 mm
Wave length
  • 650 nm
Response time / release time
  • < 0,05 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 50 mA
Current consumption typ.
  • 40 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 1,8 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • NPN
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 10,4 mm
Wysokość
  • 27 mm
Głębokość
  • 16,3 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Plastic (ASA)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Stopień ochrony
  • IP 65
Temperatura pracy
  • -10 … +50 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Beam characteristic (typically)
Laser warning

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10150326
Sensofix series 10 / series 20

Nr artykułu: 10150326

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
10114501
Mounting bracket series 10 (U design)

Nr artykułu: 10114501

  • Material: Steel
10133792
Mounting bracket series 10 (L design)

Nr artykułu: 10133792

  • Material: Steel
10162083
Mounting panel for sensors series 10

Nr artykułu: 10162083

10118798
Mounting bracket series 10

Nr artykułu: 10118798

  • Material: Steel

Na szczyt