Technische Daten
Allgemeine Daten
Type
  • Background suppression
Version
  • Line beam
Light source
  • Pulsed red LED
Sensing distance Tw
  • 20 … 80 mm
Sensing range Tb (at Tw max.)
  • 5 … 80 mm
Sensing range Tb (at Tw min.)
  • 5 … 20 mm
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Tastweiteneinstellung
  • Mechanisch, 5 Umdr.
Wellenlänge
  • 660 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 30 mA
Stromaufnahme mittel
  • 20 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 10,4 mm
Höhe / Länge
  • 27 mm
Tiefe
  • 14 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 65
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
10114501
Befestigungswinkel Serie 10 (U-Form)

Artikelnr.: 10114501

  • Material: Stahl
10133792
Befestigungswinkel Serie 10 (L-Form)

Artikelnr.: 10133792

  • Material: Stahl
10162083
Montageplatte für Serie 10

Artikelnr.: 10162083

10118798
Befestigungswinkel Serie 10

Artikelnr.: 10118798

  • Material: Stahl

Nach oben