Dane techniczne
Type
  • Background suppression
Light source
  • Pulsed red LED
Sensing distance Tw
  • 20 … 450 mm
Sensing range Tb (at Tw max.)
  • 20 … 450 mm
Sensing range Tb (at Tw min.)
  • 5 … 20 mm
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • Mechanical, 5 turn
Wave length
  • 660 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • < 1 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 41 mA
Current consumption typ.
  • 29 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 1,8 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • NPN
Prąd wyjściowy
  • < 200 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 15,4 mm
Wysokość
  • 50 mm
Głębokość
  • 50 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Die-cast zinc
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Stopień ochrony
  • IP 67
Temperatura pracy
  • -25 … +65 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Article no.: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Article no.: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10151721
Sensofix series 16

Article no.: 10151721

  • Mounting panel made of stainless steel
  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
10113917
Mounting bracket series 16 (L design)

Article no.: 10113917

  • Material: Steel
10116407
Lens cleaning air nozzle bracket

Article no.: 10116407

  • Material: Steel

To the top