Dane techniczne
Type
  • Intensity difference
Light source
  • Pulsed infrared diode
Sensing distance Tw
  • < 80 mm
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Sygnalizacja świetlna
  • LED red
Sensitivity adjustment
  • No
Wave length
  • 880 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • < 1 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 42 mA
Current consumption typ.
  • 20 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Output function
  • Light operate
Obwód wyjściowy
  • PNP
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 8 mm
Wysokość
  • 58 mm
Głębokość
  • 12 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Aluminum anodized
Front (optics)
  • PC
Rodzaj przyłącza
  • Cable 3 pin, 2 m
Stopień ochrony
  • IP 65
Temperatura pracy
  • -25 … +65 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

Na szczyt