Dane techniczne
Type
  • Light barrier
Typ specjalny
  • Hygienic design
Version
  • Foil detection
Light source
  • Pulsed point source LED
Background position Sde
  • 200 … 800 mm on V4A
Minimal signal attenuation
  • 12 %
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Output indicator
  • LED red
Sensing distance adjustment
  • Teach-in
Wave length
  • 660 nm
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Response time / release time
  • < 1,8 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 35 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 19,6 mm
Wysokość
  • 52,2 mm
Głębokość
  • 34,3 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Stopień ochrony
  • IP 68/69K & proTect+
Temperatura pracy
  • -30 … +60 °C
Storage temperature
  • -30 … +70 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Reflectors
FTDR 017W035
Stainless steel reflector for SmartReflect in hygiene design

Nr artykułu: 11045419

  • Stainless steel reflector for SmartReflect in hygiene design
  • EHEDG-certified
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
HI17-1H
Mounting for sensors in hygienic design Ø 17 mm

Nr artykułu: 11039553

  • Material: Stainless steel V4A
  • EHEDG-certified

Na szczyt