Polska
pl
Polski
+48 42 676 7330
Menu
Szukaj
Nowości
Prasa
Kontakt
Produkty
Produkty
Przegląd produktów
Detekcja obiektów
Detekcja obiektów
Czujniki, czujniki zbliżeniowe i czujniki fotoelektryczne do wykrywania obiektów i rozpoznawania pozycji.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Czujniki fotoelektryczne / czujniki świetlne
Czujniki światłowodowe i światłowody
Czujniki pojemnościowe
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki magnetyczne/czujniki do cylindrów
Mechaniczne przełączniki precyzyjne
Czujniki krawędziowe
Czujniki etykiet
Akcesoria do czujników
Pomiar odległości
Pomiar odległości
Czujniki do pomiaru odległości, drogi i odstępu w zakresie µm do 60 m.
Laserowe czujniki odległości
Ultradźwiękowe czujniki odległości
Czujniki radarowe
Indukcyjne czujniki odległości
Linear magnetic encoders
Enkodery przyrostowe z kołem pomiarowym
Czujniki linkowe do pomiaru drogi
Akcesoria do czujników
Inteligentne czujniki wizyjne
Inteligentne czujniki wizyjne
Łatwość obsługi, wdrażania wydajnych zadań testowych i kontrolnych oraz robotyki sterowanej wizyjnie (Vision Guided Robotics).
Inteligentne czujniki profilu 2D
Czujniki wizyjne VeriSens
Łatwe sterowanie robotami Universal Robots
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Inspekcja, identyfikacja i kontrola procesów z wykorzystaniem kamer.
Kamery przemysłowe
Oprogramowanie
Zestawy startowe
Narzędzia
Kamery indywidualnie dobrane do specyfikacji klienta
Akcesoria do obróbki obrazu
Czujniki wizyjne VeriSens
Identyfikacja
Identyfikacja
Czytać i oceniać kody i teksty 1D/2D.
IDC – seria czytników multikodów
Seria VeriSens ID
Zestawy startowe
Enkodery / czujniki kątowe
Enkodery / czujniki kątowe
Pomiar i monitorowanie prędkości i położenia kątowego osi w maszynach, instalacjach i napędach elektrycznych.
Przemysłowe absolutne enkodery obrotowe
Przemysłowe enkodery inkrementalne
Enkodery bezłożyskowe
Enkodery dla silników synchronicznych
Absolutne enkodery obrotowe HeavyDuty
Przyrostowe enkodery obrotowe HeavyDuty
Tachogeneratory/resolvery HeavyDuty
Przełączniki / czujniki prędkości obrotowej HeavyDuty
Kombinacje HeavyDuty
Enkodery programowalne
Enkoder obrotowy dla bezpieczeństwa funkcjonalnego
Enkodery Ethernet do pracy w czasie rzeczywistym
Enkodery dla branży offshore i morskiej
Akcesoria do enkoderów / czujników kątowych
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Mierz pochylenie, przyspieszenie i wibracje
Czujniki nachylenia
Dynamiczne czujniki nachylenia
Czujniki wibracji / przyspieszenia
Czujniki procesowe
Czujniki procesowe
Automatyzacja technologii procesowej za pomocą przetworników, czujników i urządzeń pomiarowych dla parametrów ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu i przewodności mediów gazowych, ciekłych, past i granulatów.
Czujniki ciśnienia
Czujniki do ciągłego pomiaru poziomu
Pomiar przepływu
Analiza cieczy
Pomiar temperatury
Wyświetlacz CombiView DFON
Akcesoria do czujników procesowych
Czujniki siły i czujniki tensometryczne
Czujniki siły i czujniki tensometryczne
Pomiar sił i odkształceń w maszynach, urządzeniach i narzędziach.
Czujniki siły
Czujniki tensometryczne
Wzmacniacze pomiarowe
Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
Czujniki ciśnienia z bezpośrednim pomiarem wnęki
Pomiar odkształceń w otworach
Liczniki/wyświetlacze
Liczniki/wyświetlacze
Łatwe iprzejrzyste rejestrowanie oraz wyświetlanie danych procesowych iwartości pomiarowych oraz sterowanie nimi.
Wyświetlacze
Liczniki sumujące
Liczniki czasu iliczniki godzin pracy
Liczniki preselekcyjne
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Akcesoria
Akcesoria
Zawsze odpowiednie akcesoria do czujnika i aplikacji.
Akcesoria do enkoderów / czujników kątowych
Akcesoria do czujników
Akcesoria do czujników procesowych
Akcesoria do obróbki obrazu
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Proste podłączenie, parametryzacja i wykorzystanie czujników
Kabel / wtyczka
Urządzenie nadrzędne IO-Link
Konwerter IO-Link
Koncentrator IO-Link
Baumer Sensor Suite
Narzędzia inżynieryjne
Zmiana formatu
Zmiana formatu
Wyświetlacz położenia do szybkiej i niezawodnej regulacji osi maszyny
NM170
NM172
NM174
Rozwiązania
Rozwiązania
Rozwiązania w centrum uwagi
Dowiedz się więcej o kompleksowych rozwiązaniach czujników z wartością dodaną do wybranych obszarów zastosowań.
Intralogistyki
Automatyka mobilna
Jedzenie i napoje
Przemysł opakowaniowy
Przemysł kolejowy
Metal i stal
Przemysł farmaceutyczny
Robotyka - oprzyrządowanie końca ramienia
Technologia podajników
Digitalizacja
Firma
Firma
Firma
Międzynarodowa firma rodzinna z pasją do czujników, enkoderów obrotowych, przyrządów pomiarowych i komponentów do automatycznego przetwarzania obrazu
Lokalizacje
Zarządzanie
Wartości
Historia
Badania i rozwój
Doskonałość operacyjna
Nagrody
Baumer Innovation Center Switzerland
High-Tech Center Lake Constance
Certyfikaty
Dostawca dla Baumer
Zarządzanie środowiskiem
Wystawy
Kariera
Kariera
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Wolne stanowiska
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Dane kontaktowe
Know-how
Wyszukiwanie numeru seryjnego
Zarządzanie naprawami i reklamacjami
ITD 23 A 4 Y 2
Incremental encoders
ITD 23 A 4 Y 2
Through hollow shaft ø14 mm
Size ø58 mm
Precise optical sensing
Output signal level TTL or HTL
Through hollow shaft ø14 mm
Connection tangential
128 pulses per revolution
Operating temperature -20...+85 °C
dostępność na zapytanie
Dowiadywać się
Udział
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Dane techniczne
pokaż wszystko
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...26 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤40 mA
Pulses per revolution
128
Sensing method
Optical
Output frequency
≤30 kHz
Output signals
A 90° B
Output stages
TTL
Push-pull short-circuit proof
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Size (flange)
60 x 72 mm
Shaft type
ø14 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
019
021
Protection EN 60529
IP 54
IP 65
Operating speed
≤5000 giri/min
≤3000 giri/min IP 65 a >70 °C
Starting torque
≤0,01 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+85 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 100 g, 11 ms
Connection
Cable 0.5 m, connector M12, 4-pin, coupling K10SK4
Weight approx.
315 g
Pliki do pobrania
pokaż wszystko
Data sheet
Data sheet – ITD 23 A 4 Y 2
DE
(
pdf
| 902 KB)
Data sheet – ITD 23 A 4 Y 2
EN
(
pdf
| 897 KB)
Data sheet – ITD 23 A 4 Y 2
FR
(
pdf
| 863 KB)
Na szczyt