Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
Vitesse précise pour confort d'utilisation optimal
Vitesse précise pour confort d'utilisation optimal
29 sept. 2015
Vitesse précise pour confort d'utilisation optimal
Compacité et longévité sans compromis - codeurs sans roulement pour la construction d'ascenseurs
Confort d'utilisation optimal, coûts minimaux et tolérance zéro défaut en fonctionnement, et ce aussi difficile que soit l'environnement : à bien des égards, les exigences du secteur des ascenseurs sont particulièrement élevées. Un confort d'utilisation des plus élevés repose sur un haut niveau de qualité de régulation, lequel ne pourra être obtenu qu'avec des signaux très précis du codeur du feedback moteur sur le moteur de l'ascenseur. Le codeur incrémental ITD89H00 de Baumer, avec technologie sans roulement sans usure et détection magnétique, offre une longévité maximale et convient parfaitement, de par sa forme résolument compacte, à une intégration peu encombrante dans des moteurs d'ascenseurs.
Afin de satisfaire aux exigences les plus sévères en termes de confort dans le secteur des ascenseurs, et de permettre en particulier une accélération et une décélération sans à-coups, il est impératif de faire appel à des codeurs de haute résolution fournissant des signaux d'un niveau de qualité haut et constant pendant toute sa durée de vie. En association avec les moteurs-couples et moteurs synchrones et les petites vitesses employés dans la construction d'ascenseurs, ceci impose à la technologie des détecteurs de respecter des exigences particulièrement élevées. C'est ainsi que, par exemple, les erreurs de concentricité, de planéité ou de division de la roue polaire magnétisée, les erreurs d'interpolation du détecteur ou un calibrage non optimal du signal à la fabrication du détecteur, peuvent agir directement sur le réglage de la vitesse et donc sur le confort ressenti. Dans le pire des cas, ceci peut susciter des résonances, lesquelles peuvent conduire à des vibrations dans la cabine et à des formations de bruits indésirables.
Robuste, compact et fiable - pour l'intégration peu encombrante dans les moteurs d'ascenseurs
Baumer, le spécialiste des détecteurs, élargit sa gamme de codeurs pour la construction d'ascenseurs et présente, avec le modèle ITD89H00, un codeur adapté à des axes creux continus jusqu’à 180 mm. Ce codeur sans roulement à détection magnétique offre une précision de ±0,1°, jusqu'à 8192 impulsions (HTL ou TTL) par rotation, ou aussi des signaux incrémentaux sinusoïdaux à 256 périodes par rotation, avec respectivement une impulsion zéro supplémentaire. Grâce à leur forme de construction résolument compacte, et le grand diamètre d'axe creux jusqu'à 180 mm, ces codeurs conviennent parfaitement à une intégration dans des moteurs d'ascenseurs. Comme pour tous les codeurs sans roulement de Baumer, ce codeur magnétique fonctionne pratiquement sans usure et est particulièrement résistant aux chocs et aux vibrations. D'une durée de vie quasi illimitée, son niveau de fiabilité extrêmement élevé ne sera gêné ni par la poussière, ni par la saleté ou encore l'humidité.
Qualité et compétence, moteurs de notre longueur d'avance
Baumer développe et produit cette technologie de magnétisme sans roulement sur trois sites. Grâce à sa propre production, et le concours d'experts spécialisés dans cette technologie, Baumer fournit depuis de nombreuses années des solutions innovantes à forte valeur ajoutée. En étroite coopération avec les clients sont élaborés des concepts de design et de fabrication optimisés garantissant, dans le respect des plus grandes tolérances possibles, la meilleure transposition possible de la précision de base du codeur magnétique dans l'application visée. Comparé à d'autres procédés de mesure, le principe de mesure magnétique laisse un large entrefer entre le détecteur et la mesure matérialisée, que l'on peut alors adapter à l'application respective.
Grâce aux standards de qualité et de logistique les plus élevés appliqués sur toute la chaîne de livraison, ainsi qu'aux compétences en matière de design et de production, comme par exemple le choix de la longueur polaire adaptée en fonction de l'application, nous proposons à nos clients des codeurs d'une fiabilité maximale et de grandes réserves de signaux en fonctionnement (variations de températures, tolérances, etc.). Ces réserves garantissent le respect des hautes exigences en termes de qualité de signal pendant toute la durée de vie, ainsi que l'excellente fonctionnalité même dans des conditions d'utilisation particulièrement élevées.
Quand rentabilité rime avec haute efficacité
L'emploi des technologies de fabrication les plus modernes, des investissements continus dans l'automatisation de notre production ainsi que la mise en application rigoureuse d'analyse de création de valeur sont un gage de haute efficacité et de perfectionnement de nos sites de fabrication. Grâce à l'emploi de composants tous sites et séries confondus, ainsi qu'à la réduction du nombre de pièces du fait du haut niveau d'intégration de la construction, nous pouvons développer des designs à coûts avantageux. D’autres synergies sont également développée par le Baumer développe d'autres synergies grâce au regroupement mondial de ses volumes d'achat. Pour nos clients, cela signifie des produits fiables de la plus haute qualité à des prix économiques.