Oferta produktów
58 mm – precise optical – 58 mm – clamping flange – 58 mm incremental – clamping / synchro flange – Incremental encoders – programmable resolution and signals

58 mm – kołnierz zaciskowy

EIL580P-SC

  • Wał pełny 10 mm z kołnierzem zaciskowym
  • 1 ... 65 536 programowalnych impulsów
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – synchro flange

58 mm – kołnierz serwo

EIL580P-SY

  • Wał pełny 6 mm z kołnierzem serwo
  • 1 ... 65 536 programowalnych impulsów
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – blind hollow shaft

58 mm – wał drążony jednostronnie otwarty

EIL580P-B

  • Jednostronnie otwarty wał drążony 8 ... 15 mm
  • 1 ... 65 536 programowalnych impulsów
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – through-hollow shaft

58 mm – wał drążony przelotowy

EIL580P-T

  • Wał drążony przelotowy 8 ... 15 mm
  • 1 ... 65 536 programowalnych impulsów
Otwórz w selektorze produktów
For explosion hazard areas – 58 mm – square flange

58 mm – kołnierz kwadratowy

EIL580P-SQ

  • Wał pełny z kołnierzem kwadratowym
  • 1 ... 65 536 programowalnych impulsów
Do produktu
Hollow shaft up to 1 inch – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - HTL or TTL – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - SinCos – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – programmable – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – ATEX / IECEX certification – Inch dimensions – Incremental – hollow shaft up to 1 inch – Motor feedback incremental – hollow shaft up to 1 inch

Wał drążony do 1 cala

HS35P

  • Izolowany, przelotowy wał drążony 3/8 ... 1 cala
  • Precyzyjne skanowanie optyczne
  • 1 ... 8192 impulsów, programowalny
Do produktu
PC software – PC Software

Oprogramowanie PC

  • Komfortowe programowanie kilku enkoderów w szeregu
  • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych urządzeń
  • Funkcja diagnostyczna z wyjściem na ekran
  • Możliwość drukowania indywidualnych tabliczek znamionowych
Do produktu
Handheld programming tool

Jednostka programowania Handheld

  • proste i szybkie programowanie
  • 4 przyciski do indywidualnego przypisania funkcji
  • Intuicyjna obsługa
  • Zasilanie standardowymi bateriami AA
Do produktu

Korzyści dla użytkownika
  • Redukcja wersji, czasów przestojów, kosztów konserwacji i magazynowania
    • Liczba impulsów, poziom wyjściowy, sekwencja impulsów i impuls zerowy są programowalne
  • Łatwy wybór produktów
    • Wał pełny z kołnierzem zaciskowym, kołnierzem serwo, kołnierzem kwadratowym, kołnierzem EURO B10, wał drążony otwarty jednostronnie lub przelotowo, wszystkie odpowiednie liczby impulsów i stopnie wyjściowe
  • Elastyczne
    • System modułowy, odpowiedni enkoder do każdego zastosowania, wersje specjalne na życzenie klienta
  • Wytrzymałe
    • Solidna obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego o grubości ścianki 1,5 mm, wysoka niezawodność i trwałość, ochrona przed awarią i zatrzymaniem maszyny
  • Bezpieczny zespół łożyska ShaftLock
    • Wysokiej jakości łożyska kulkowe o dużych wymiarach i maksymalnym rozstawie zapobiegają przemieszczaniu się pakietu łożysk na skutek nadmiernych osiowych obciążeń wału podczas pracy lub montażu
  • Precyzja
    • Skanowanie optyczne, wyjątkowa precyzja, zapewnia wysoką jakość sterowania i wydajność w zastosowaniach
  • Ekonomiczny
    • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości, krótkie terminy dostaw, optymalnie dopasowane i sprawdzone akcesoria

Zastosowania

Precyzyjny pomiar pozycji i prędkości w szerokim zakresie zastosowań, takich jak:

  • Silniki asynchroniczne w technologiach napędowych
  • Ogólna budowa maszyn i urządzeń
  • Budowa maszyn specjalnych
  • Budowa wind
  • Urządzenia pakujące
  • Rozwiązania w zakresie etykietowania i znakowania
  • Maszyny włókiennicze i drukarskie
  • Elektrownie wiatrowe

Technologia

Downloads


To the top