• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
B02 - BHC 3A DN 76
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX4-810

Nr artykułu: 11083160

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX2-223

Nr artykułu: 11088059

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX6-96

Nr artykułu: 11122965

Material
  • Brass
Max. process pressure
  • 70 bar
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX5-92

Nr artykułu: 11109168

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 10 bar
Compliance and Approvals
  • 3-A
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt