• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
D05 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 65
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH3-5227

Nr artykułu: 11190745

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 25 bar
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX4-740

Nr artykułu: 11147733

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX3-9170

Nr artykułu: 11147734

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt