• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
H04 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 50
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPH3-3255

Nr artykułu: 11190727

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 25 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH3-5255

Nr artykułu: 11190747

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 25 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX4-540

Nr artykułu: 11109921

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPX2-B22

Nr artykułu: 11174766

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPX2-B32

Nr artykułu: 11174779

Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt