• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
W40 - Welding connection DN 40 … 50, Ø 40 x 28
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW2-526

Nr artykułu: 11043594

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPW3-526

Nr artykułu: 11218418

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • 3-A
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt