• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
C03 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX4-320

Nr artykułu: 11112854

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 40 bar
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt