• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability
G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

category

Process connection

Instrument connection

Obraz Nazwa produktu Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPW1-711

Nr artykułu: 11051428

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPW1-721

Nr artykułu: 11109771

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 10 bar
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPW1-728

Nr artykułu: 11177269

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 100 bar
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt