• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Material
  • Process connection
  • Instrument connection
  • Availability

Filtruj według atrybutów

category

Application

Raccord de process

Raccord l’instrument

Conformité et approbations

Obraz Nazwa produktu Material Process connection Instrument connection Availability
ZPH1-3236

Nr artykułu: 11007909

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH1-32A1

Nr artykułu: 10347240

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • T02 - Rd52 (EH FTL EE2)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH1-32BA

Nr artykułu: 11118883

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • T04 - G 3/4 A ISO 228-1 (EH FTL GQ2)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPH1-32BC

Nr artykułu: 11118834

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • T06 - G 3/4 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPH1-32C0

Nr artykułu: 10347657

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPH1-32CB

Nr artykułu: 11098659

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • T03 - G 1 A ISO 228-1 (EH FTL GW2)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPH1-32CD

Nr artykułu: 11120583

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • T07 - G 1 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH1-32D3

Nr artykułu: 11188295

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPH1-5213

Nr artykułu: 11087731

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 40, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPH1-5216

Nr artykułu: 11109500

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH1-5233

Nr artykułu: 11109992

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • S01 - SMS 1145, DN 38
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH1-5236

Nr artykułu: 10298489

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH1-524E

Nr artykułu: 11085404

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPH3-3213

Nr artykułu: 11190720

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • C03 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • C03 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • C03 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • C04 - ISO 2852 (Tri-Clamp), 33.7; 38, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ZPH3-3216

Nr artykułu: 11190721

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH3-3221

Nr artykułu: 11190723

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D01 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 25
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH3-3224

Nr artykułu: 11190724

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D03 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 40
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH3-3225

Nr artykułu: 11190725

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D04 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 50
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH3-324E

Nr artykułu: 11190729

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
on request
Dowiadywać się
ZPH3-3254

Nr artykułu: 11190726

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • H03 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 40
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
on request
Dowiadywać się
ZPH3-3255

Nr artykułu: 11190727

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • H04 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 50
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
on request
Dowiadywać się
ZPH3-344F

Nr artykułu: 11190728

Material
  • AISI 316L (1.4435 BN2)
Process connection
  • V01 - Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Czas dostawy
produced to order
Dowiadywać się
ZPH3-5222

Nr artykułu: 11190742

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D02 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 32
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
immediately available
Dowiadywać się
ZPH3-5224

Nr artykułu: 11190743

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D03 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 40
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
immediately available
Dowiadywać się
ZPH3-5225

Nr artykułu: 11190744

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D04 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 50
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH3-5227

Nr artykułu: 11190745

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D05 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 65
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH3-5254

Nr artykułu: 11190746

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • H03 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 40
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPH3-5255

Nr artykułu: 11190747

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • H04 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 50
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPI1-022

Nr artykułu: 11109165

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • G30 - G 1/4 B EN 837-1
Instrument connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
ZPI1-023

Nr artykułu: 11109164

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • G32 - G 3/8 B EN 837-1
Instrument connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt